Un robot collaboratif robuste conçu pour les soudeurs. Avec un bras long et un poignet compact, l’UR8 Long s'adapte aux espaces restreints, parvient à des portées jusqu’alors inatteignables et soude avec la même précision qu’un opérateur qualifié. Rapide à installer, c’est un robot prêt à l'emploi qui offre toutes les performances requises pour un soudage de haute qualité. Son poids léger permet une manipulation plus facile, des changements d'outils plus sûrs ainsi qu’un mouvement plus rapide et plus précis.

Le soudage de grandes pièces est particulièrement exigeant. Il requiert portée, stabilité et précision, mais aussi un outil qui ne faiblit pas lorsque le travail devient difficile. Dans une industrie confrontée à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée et à une demande croissante en soudures répétables de haute qualité, l’UR8 Long est conçu pour respecter les standards élevés du secteur.
Pouvant traiter de longues soudures, des pièces complexes et des passes répétitives avec cohérence et contrôle, il est conçu pour les applications de soudage les plus exigeantes.

Avec une portée de 1750 mm et une empreinte au sol de 204 mm, l’UR8 Long est parfaitement adapté aux espaces restreints. Son poids net de 44,7 kg et son poignet compact lui confèrent une flexibilité exceptionnelle pour l’accès aux pièces à souder et le positionnement de la torche, primordiale pour les cellules de soudage exiguës.
Contrairement aux bras robotiques traditionnels, l’UR8 Long est un robot prêt à l’emploi, qui fournit la portée et les performances nécessaires pour souder à la perfection. Sa légèreté permet une manipulation plus aisée, des changements d'outils plus sûrs ainsi que des mouvements plus agiles. Il se révèle particulièrement adapté pour le montage sur portique ou sur rail, sur lesquels les axes externes peuvent fonctionner plus efficacement.
Facile à programmer, il contribue à réduire les efforts répétitifs, répond à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et fidélise de nouveaux talents - souvent plus motivés à utiliser un robot qu'à effectuer des soudures manuelles.

L'apport de la technologie MotionPlus, associée au contrôle précis de la torche de l'UR8 Long, se traduit par des trajectoires plus fluides, moins de repositionnements, et une qualité reproductible d'un cycle à l'autre. Avec des soudures nettes, un meilleur placement des cordons, moins de meulage et de retouches, vous gagnez un temps précieux, et utilisez moins de consommables.
La fonctionnalité Freedrive améliorée rend la programmation par apprentissage encore plus intuitive, permettant aux opérateurs de guider manuellement le bras pour une configuration rapide et ergonomique, même sur des pièces complexes. Que vous standardisiez de longues séries ou que vous vous adaptiez à une production très variée et à faible volume, l'UR8 Long s'adapte à vos opérations.
De l'étincelle à la soudure, le nouvel UR8 Long est conçu pour la fabrication, conçu pour la précision, conçu pour VOTRE atelier.
Gardez une longueur d'avance avec Universal Robots. Bénéficiez de notre réseau mondial de partenaires et d'un outil de simulation en ligne qui vous aide à optimiser et valider votre solution cobotique avant son déploiement.

Des systèmes de soudage avancés aux intégrations plug-and-play, Universal Robots s'associe à des équipementiers de premier plan du monde entier pour fournir des solutions de soudage éprouvées. Que ce soit pour le soudage MIG, TIG ou laser, nos partenaires apportent des décennies de savoir-faire industriel à votre projet d'automatisation.

Puissant outil en ligne construit sur PolyScope X, UR Studio permet de simuler la portée, la vitesse et le placement dans une cellule de travail virtuelle en quelques clics. Bénéficiez de modèles personnalisables, conçus pour s'adapter à votre installation, et accélérez la mise en service de votre cobot.
Optez pour la solution cobotique la mieux adaptée à vos opérations pénibles et répétitives de soudage.
Parlons-en !