<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Aller au contenu principal

Besoin de plus d'informations? Allez sur Universal Robots

https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/2a70fc9282/hero_mobile_product_launch.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/f6fd88499d/hero_desktop_product_launch.png

Découvrez le tout nouvel UR15

Un robot collaboratif plus précis, plus rapide et plus agile

Un cobot révolutionnaire

L'UR15 est notre cobot le plus rapide à ce jour : avec une vitesse pouvant atteindre 5 m/s, il réduit les temps de cycle et augmente la productivité.

Léger, avec un poids de seulement 40,7 kg, l'UR15 est pourtant extrêmement robuste. Sa capacité de charge utile allant jusqu'à 17,5 kg lui permet de venir à bout des tâches les plus pénibles et répétitives.

Sa portée maximale de 1 500 mm, associée à son importante capacité de charge, fait de l'UR15 un produit unique sur le marché, offrant une vitesse et une fiabilité adaptées à de nombreux environnements.

La conception légère et l'encombrement réduit de l'UR15 lui permettent d'être déployé et redéployé rapidement et efficacement dans une grande variété de cellules de travail, offrant ainsi un temps de fonctionnement maximal.

L'UR15 inaugure une nouvelle ère d'automatisation flexible. En tant que robot collaboratif le plus précis, le plus rapide et le plus agile du marché, l'UR15 est prêt à vous aider à transformer votre entreprise.

UR15 est optimisé avec la classe de salle blanche 4, UL 1740 et la certification TÜV

Optimisé

L'UR15 offre vitesse et précision, partout où vous en avez besoin. Conçu pour effectuer des tâches lourdes à un niveau de performance jamais atteint auparavant.

Il est certifié Salle blanche, UL 1740 et TÜV pour une utilisation en toute sécurité aux côtés des opérateurs.

Sa conception permet un nettoyage facile, ce qui le rend adapté aux environnements soumis à des exigences de propreté strictes.

UR15 est personnalisé.

Humanisé

UR15 élimine les tâches pénibles et les mouvements répétitifs en collaboration symbiotique avec votre personnel. Les opérateurs peuvent se concentrer sur l'innovation et les tâches à plus forte valeur ajoutée, ce qui accélère leur évolution de carrière et valorise leur ingéniosité.

UR15 est futurisé et prêt à être suralimenté avec l'IA

Futuriste

UR15 fonctionne sur PolyScope X, notre logiciel leader du secteur, et est prêt à être optimisé par l'IA pour une intégration transparente et une facilité d'utilisation inégalée.

Comme tous nos cobots, l'UR15 est soutenu par notre écosystème UR+, qui permet de l'équiper et de le personnaliser en fonction de vos besoins, pour une innovation sans limites.

Conçu pour l'avenir

Un hardware de pointe fonctionne mieux avec un software de pointe

Surpuissant grâce à l'IA

Surpuissant grâce à l'IA

L'UR15 intègre la dernière version de notre logiciel de pointe Polyscope X, et peut être optimisé grâce à l'IA pour une intégration transparente et une facilité d'utilisation inégalée.

Les mouvements les plus fluides jamais obtenus

Les mouvements les plus fluides jamais obtenus

L'UR15 s'appuie sur logiciel intuitif de programmation OptiMove qui simplifie sa configuration et son fonctionnement. Améliorant la répétabilité, il garantit des résultats constants et de haute qualité.

Extension de la série UR

Élargissement de la UR Series

L'UR15 rejoint l'UR20 et l'UR30 dans l'UR Series, la dernière gamme d'Universal Robots qui offre une vitesse et une précision inégalées pour des charges utiles accrues et des portées plus longues, tout en conservant ses capacités collaboratives.

Universal Robots élargit ainsi son portefeuille produits pour répondre à un plus large éventail de besoins en matière d'automatisation. L'UR Series s'adosse à la gamme éprouvée e-Series, qui continue à offrir une automatisation collaborative fiable dans divers environnements.

Mises à jour sur la série e

Mises à jour de la gamme e-Series

La gamme e-Series - réputée pour ses solutions d'automatisation polyvalentes et performantes - bénéficie de deux mises à jour importantes.

L'UR5e bénéficie d'une augmentation de sa charge utile de 2,5 kg et d'un nouveau nom - UR7e - qui reflète ses capacités améliorées. De même, l'UR10e a été rebaptisé UR12e, afin d'assurer la cohérence au sein de la gamme.

Offrant un équilibre idéal entre capacité de charge utile, performances et prix, la gamme e-Series continue de rendre l'automatisation accessible à tous, partout.

Pré-commander maintenant