Besoin de plus d'informations? Allez sur Universal Robots

Automatisez votre fin de ligne pour rester dans la course.

Vous éprouvez des difficultés à recruter du personnel qualifié ? Vous devez rapidement augmenter votre débit et réduire les coûts ? Vous n’êtes pas les seuls. De nombreux fabricants dans l’agroalimentaire et les biens de grande consommation automatisent leurs opérations de fin de ligne pour rester compétitifs. Le plus avec Universal Robots ? Le déploiement de nos cobots se fait en quelques jours seulement, pour un ROI compris entre 12 et 18 mois.

Téléchargez gratuitement l’e-book ci-dessous pour découvrir comment l’automatisation peut optimiser votre fin de ligne !

Faites de votre fin de ligne une force.

Imaginez que vous automatisez vos opérations de fin de ligne - que ce soit pour la palettisation, le conditionnement ou l’étiquetage - en quelques jours seulement. Le tout sans interrompre vos opérations, et avec à la clé des gains de productivité immédiats.

Avec nos cobots flexibles, c’est désormais une réalité. Ils accomplissent tous types d’opérations - même les plus exigeantes - avec une fiabilité à toute épreuve, et un encombrement réduit. Vos opérateurs peuvent ainsi s’atteler à des tâches à plus forte valeur ajoutée et vous pouvez faire tourner votre ligne en continu.

Pourquoi choisir Universal Robots ?

  • Nos cobots augmentent la productivité jusqu’à 40 %

  • Avec plus de 100 000 cobots déployés dans le monde, de nombreuses entreprises nous font confiance

  • Ils s’intègrent à votre ligne existante avec un minimum d’interruptions

  • Ils sont soutenus par le plus grand écosystème de partenaires et un support mondial

Découvrez nos solutions qui relèvent vos défis actuels et - par leur flexibilité, leur rapidité et leur fiabilité - suivent le rythme de votre activité.

Téléchargez gratuitement l’e-book

Passez au conditionnement intelligent dès maintenant

De la palettisation au formage de cartons, automatisez vos processus de conditionnement.
Nos solutions cobotiques flexibles s’intègrent parfaitement à vos lignes de production existantes.
Elles vous aident à éliminer les goulots d’étranglement et à accélérer vos expéditions. Vous répondrez ainsi plus rapidement et efficacement aux demandes de vos clients.

Supercharge ROI

Un déploiement rapide, un ROI record

Le temps, c’est de l’argent. C’est pourquoi nos cobots sont amortis en 12 à 18 mois et s’intègrent en toute fluidité, sans interrompre vos opérations. Grâce à leur compatibilité native avec vos systèmes ERP, MES ou WHM et à plus de 500 options plug-and-play, le déploiement est rapide, et la scalabilité aisée.

Always-On Efficiency

Une efficacité à toute épreuve, au service de votre succès

En automatisant les tâches les plus répétitives, vous gagnerez 20 % de productivité et améliorerez votre TRS (taux de rendement synthétique) de 40 %. Pouvant fonctionner plus de 85 000 heures sans défaillir, nos cobots réduisent les temps d’arrêt au minimum et vous permettent de tirer le meilleur de vos ressources actuelles.

Intelligent automation

Une automatisation prête pour les défis de demain

Gagnez jusqu’à 24 % en vitesse de cycle grâce à OptiMove, l’une des fonctionnalités phares de notre plateforme logicielle PolyScope X. Avec PolyScope X, concevez aisément des solutions à la fois sûres et réactives – même lors des changements de SKU (ou UGS en français). Ses multiples options de configuration vous permettent de vous adapter instantanément aux nouveaux agencements de production et de maintenir une souplesse opérationnelle maximale.

Bob’s Red Mill

Déployez un cobot dès maintenant et amortissez votre investissement en 12 à 18 mois !

Grâce à un cobot UR, Nutriset peut désormais palettiser des cartons pesant jusqu’à 15 kg. Déployée en un temps record, la solution cobotique a permis d’améliorer la productivité de l’usine, avec un ROI de moins d’un an.

Vous voulez savoir ce qu’il est possible de faire dans votre atelier ?

Réservez gratuitement une visite sur site

Je recommande vivement cette solution car elle répond pleinement à nos attentes. Elle a été intégrée très rapidement, très facilement et nous avons l'impression qu’elle fait partie de notre entreprise depuis très longtemps.

Sébastien Decubber, Directeur exécutif adjoint chez Nutriset

Optimisez votre fin de ligne. Téléchargez notre e-book gratuit dès maintenant

Découvrez comment les cobots peuvent augmenter votre débit et réduire vos coûts en fin de ligne.
Dans cet e-book, vous trouverez tout ce qu’il faut savoir pour déployer votre solution, avec des exemples d’entreprises ayant relevé des défis similaires aux vôtres.