<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Saltar al contenido principal

¿Necesitas más información? Ve a Universal Robots

https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/2a70fc9282/hero_mobile_product_launch.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/f6fd88499d/hero_desktop_product_launch.png

Descubre el nuevo UR15

Un robot colaborativo más preciso, rápido y ágil

Presentamos un cobot revolucionario

El UR15 es nuestro cobot más rápido hasta la fecha, con una velocidad máxima de hasta 5 m/s, lo que reduce los tiempos de ciclo y aumenta la productividad.

Es ligero, con un peso de solo 40,7 kg, pero increíblemente resistente. Con una capacidad de carga útil de hasta 17,5 kg, el UR15 realiza con facilidad cargas de trabajo intensivas.

Su alcance máximo de 1300 mm, junto con su mayor capacidad de carga útil, convierten al UR15 en un producto único en el mercado que ofrece velocidad y fiabilidad para adaptarse a una gran variedad de entornos.

El diseño ligero y el tamaño reducido del UR15 permiten desplegarlo y reubicarlo de forma rápida y eficaz en una gran variedad de células de trabajo, lo que garantiza un tiempo de funcionamiento máximo.

El UR15 marca el comienzo de una nueva era de automatización flexible. Como robot colaborativo más preciso, rápido y ágil del mercado, el UR15 está listo para ayudarte a transformar tu negocio.

UR15 está optimizado con certificación de sala limpia clase 4, UL 1740 y TÜV

Optimizado

El UR15 ofrece velocidad y precisión dondequiera que lo necesites. Diseñado para realizar tareas pesadas con un nivel de rendimiento nunca visto.

Cuenta con la certificación UL 1740 y TÜV, y siempre está listo para colaborar.

Está diseñado de forma inteligente con una capacidad de limpieza perfecta, por lo que se adapta a entornos con estrictas exigencias de limpieza.

UR15 está personalizado.

Humanizado

El UR15 elimina el trabajo pesado y los movimientos repetitivos en colaboración simbiótica con tu personal. Al liberarse de las tareas repetitivas, los trabajadores pueden centrarse en la innovación y en tareas de mayor valor, lo que acelera el desarrollo profesional y eleva el ingenio humano.

UR15 está futurizado y listo para ser sobrealimentado con IA

Futurizado

El UR15 funciona con PolyScope X, nuestro software líder en el sector, y está listo para ser potenciado con IA para permitir una integración perfecta y una facilidad de uso sin igual.

Al igual que todos nuestros cobots, el UR15 funciona con nuestro robusto ecosistema UR+, que permite la personalización y la elección; y abre las puertas a una innovación sin límites.

Diseñado para el futuro

El hardware de última generación funciona mejor con el software de última generación

Potenciado con IA

Potenciado con IA

El UR15 funciona con Polyscope X, la última versión de nuestro software líder en el sector, y está listo para ser potenciado con IA para permitir una integración perfecta y una facilidad de uso sin igual, combinadas con una escalabilidad preparada para el futuro.

El movimiento más fluido hasta la fecha

El movimiento más fluido hasta la fecha

El UR15 cuenta con OptiMove, una programación de movimiento intuitiva que simplifica la configuración y el funcionamiento, al tiempo que mejora la repetibilidad y garantiza resultados consistentes y de alta calidad en todo momento.

Expansión de la serie UR

Ampliación de la UR Series

El UR15 se une al UR20 y al UR30 dentro de la UR Series, la serie insignia de Universal Robots que ofrece una velocidad y precisión sin igual con mayores cargas útiles y un mayor alcance, todo ello sin perder sus capacidades colaborativas.

Con la introducción de la UR Series, UR amplía su línea de productos para satisfacer una gama más amplia de necesidades de automatización. Esta nueva serie complementa la probada e-Series, que sigue ofreciendo una automatización colaborativa fiable en diversos entornos.

Novedades sobre la serie e

Novedades de la e-Series

Continuando con su legado de automatización de alta calidad y fácil uso, la gama de la e-Series recibe dos importantes actualizaciones.

El UR5e recibe una mejora en la carga útil hasta 2,5 kg, adquiriendo un nuevo nombre, UR7e, para reflejar sus capacidades mejoradas. Del mismo modo, el UR10e ha pasado a llamarse UR12e, lo que garantiza la coherencia en toda la serie.

Estos cobots actualizados son el complemento perfecto para una gama conocida por ofrecer soluciones de automatización versátiles y de alto rendimiento. Con un equilibrio ideal entre capacidad de carga útil, rendimiento y precio, la e-Series sigue abriendo las puertas de la automatización a cualquier persona, en cualquier lugar.

Reserva ahora