UR15专为执行高负载作业而设计,无论在何种应用场景下,都能兼顾速度与精度。
UR15获得了洁净室、UL 1740 和 TÜV 的权威认证,时刻准备好进行协作。
UR15 外观设计精美,表面易于清洁,适合对洁净度要求严格的环境。


UR15是我们迄今为止速度最快的协作机器人,最高速度可达5米/秒,显著缩短工作周期并提升生产效率。
它重量仅为40.7公斤,却拥有惊人的性能。UR15的负载能力高达17.5千克,能够轻松应对高强度工作任务。
其1300毫米的最大臂展与增强的负载能力相结合,使UR15在市场上独树一帜,为各种环境提供速度与可靠性的完美平衡。
UR15的轻量化设计和紧凑型结构使其能够快速有效地部署和重新部署到各种工作单元中,从而实现最大化运行时间。
UR15开启了灵活自动化的新时代。作为市场上一款更灵敏、更快速、更灵活的协作机器人,UR15已准备好帮助您实现业务转型。

UR15专为执行高负载作业而设计,无论在何种应用场景下,都能兼顾速度与精度。
UR15获得了洁净室、UL 1740 和 TÜV 的权威认证,时刻准备好进行协作。
UR15 外观设计精美,表面易于清洁,适合对洁净度要求严格的环境。

UR15通过与您的员工协同合作,巧妙化解繁重体力劳动和重复性动作带来的负担。摆脱重复任务的员工可专注于创新和更高价值的工作,进而加速职业发展,提升人类创造力。

UR15搭载行业前沿的PolyScope X软件,并可借助AI技术实现无缝集成和无与伦比的易用性。
与我们的所有协作机器人一样,UR15基于我们强大的UR+生态系统,支持定制化与多样化选择,助您开启无限创新可能。
以UR15的高速性能轻松应对最严苛任务,降低成本并提升生产力
卓越硬件与卓越软件的完美结合

UR15搭载了我们行业前沿软件的最新版本—Polyscope X,并已准备好通过人工智能技术实现无缝集成和无与伦比的易用性,同时具备面向未来的可扩展性。

UR15 搭载了OptiMove技术,这是一种直观的运动编程方式,它简化了设置和操作过程,同时提高了重复定位精度,并确保每次都能获得稳定、高质量的工作成果。

UR15 是 UR 系列的一员,与 UR20 和 UR30 一起,组成了 Universal Robots 的高性能旗舰产品线—在提升负载和作业半径的同时,依然保持了协作机器人的速度、精度和安全特性,全面刷新了协作机器人的能力边界。
随着 UR 系列的推出,优傲的产品组合进一步扩展,能够覆盖更广泛的自动化需求。UR 系列与久经市场考验的 e-Series 相辅相成,e-Series 将继续在多种应用场景中提供可靠的协作自动化解决方案。