应用

最大化效率 提高质量 优化生产 提高性能 降低成本

应用
胶合与协作机器人手臂焊接

胶合与协作机器人手臂焊接

通过使用优傲机器人手臂进行胶合与焊接作业,减少浪费、提高准确度

协作机器人可以为您的胶合与焊接流程增加灵活性、有效性和自由度。

将机器人移至需要应用支持的区域,当作业完成后,您可以重新设定目的并将机器人重新部署到其他生产领域。

通过让机器人处理危险作业提升工作场所的安全性。

胶合

  • 适用于水槽和窗户、机器和汽车部件等诸多行业
  • 为产品表面均匀涂布粘合剂
  • 高精确度和一致性
  • 减少周期时间


焊接

  • UR 机器人可以处理多种类型的焊接,如 TIG 焊、MIG 焊、点焊、电弧焊、超声波焊和等离子焊等
  • 提高可靠性和质量
  • 缩短周期时间
  • 减少生产停工和材料浪费情况
  • 优傲机器人手臂获得 IP-54 认证,在腐蚀性液体环境中工作时需要获得额外保护。
查找经销商

点击此处