应用

最大化效率 提高质量 优化生产 提高性能 降低成本

应用
通过协作机器人手臂注塑

通过协作机器人手臂注塑

为样品成型和短期制造提供快速、准确的注射成型处理

将注射成型机械操作员从高强度重复性体力工作中解放出来,消除受伤风险。UR 机器人可自主运行大部分注射成型应用,让您的企业即便在员工下班的情况下也能处理成型作业。

所有 UR 机器人均获得 IP-54 认证,在腐蚀性液体环境中工作时需要获得额外保护。

为了提升连接性和灵活性,可以在所有 UR 机器人上选择安装 Euromap 67(包括注塑成型机的电缆连接)。借助 Euromap 67,您可以获得一个用户友好型模板,确保能进行快速编程,以及机器人手臂与注塑成型机之间的信号通信。

  • 将操作员从重复性工作中解放出来,减少受伤风险
  • 提高生产力和灵活性
  • 简单编程使其适合小批量生产作业
  • 所有优傲机器人手臂均获得 IP-54 认证。在腐蚀性液体环境中工作时,它们需要获得保护