应用

最大化效率 提高质量 优化生产 提高性能 降低成本

应用
数控机械手臂

数控机械手臂

优傲机器人手臂让您实现全自动化组件设计

在提高速度的同时减少工作中因靠近重型机械而受伤的风险。

优傲机器人为追求优化生产的小型企业提供了一个永不过时的平台。如果您的工作流程发生变化,机器人手臂可以快速、轻松地部署到新的群集中。

直观的软件让即使是全无任何经验的用户也能快速掌握基本的编程,只需移动机器人位置便能设置路径点。

  • UR 机器人可用于大部分数控机床应用中。
  • 将工人从危险、重复性工作中解放出来
  • 降低运营成本
  • 提高速度和精确度
  • 提高可靠性和质量
  • 所有优傲机器人手臂均获得 IP-54 认证。在腐蚀性液体环境中工作时,它们需要获得保护