应用

最大化效率 提高质量 优化生产 提高性能 降低成本

应用
取放通过协作机器人手臂

取放通过协作机器人手臂

通过自动进行重复性抓取和放置作业为您的生产添加价值

通过在您的配送中心安置机器人抓取和下达订单来提高准确性和减少损耗率。UR 机器人可以自主运行大部分抓取和放置应用,让您的企业即便在员工下班的情况下也能处理库存。

UR 机器人手臂具有直观和容易编程的界面,适合小批量生产作业。协同机械人手臂具备生产力和灵活性上的优势,让您的员工获得解放,以参与更重要的作业。

  • UR 机器人能自动运行大部分抓取和放置应用。
  • 提高生产力和灵活性
  • 简单编程使其适合小批量生产作业
  • 所有优傲机器人手臂均获得 IP-54 认证。在腐蚀性液体环境中工作时,它们需要获得保护