应用

最大化效率 提高质量 优化生产 提高性能 降低成本

应用

协作机器人手臂在实验室分析和测试领域工作

实现实验室内苛刻研究项目的自动化需要灵活性、对空间的有效利用,以及无缝集成的实验室外部设备

定制您的系统,以提供最大的灵活性,并就时间敏感的测试和分析提供 24 小时运行。

  • 将工人从重复性工作中解放出来
  • 降低运营成本
  • 优化速度和精确度
  • 优傲机器人手臂获得 IP-54 认证,在腐蚀性液体环境中工作时需要获得额外保护。
相关行业
查找经销商

点击此处