应用

最大化效率 提高质量 优化生产 提高性能 降低成本

应用
包装和码垛通过协作机器人手臂

包装和码垛通过协作机器人手臂

确保您交付的货物始终计数正确,并按照最严格的标准进行包装

简化包装和装盘操作,使其更简单、更快、更高效。

实现包装和装盘自动化,为您削减新产品包装成本,并缩短产品生命周期。

优傲协作机器人手臂能让您在运营过程中根据需要进行重新编程和重新部署,实现灵活性、效率和生产力的最大化

  • 将工人从重复性工作和繁重作业中解放出来
  • 降低运营成本
  • 提高速度和精确度
  • 提高可靠性和质量
  • 所有优傲机器人手臂均获得 IP-54 认证。在腐蚀性液体环境中工作时,它们需要获得保护
相关行业
查找经销商

点击此处