应用

最大化效率 提高质量 优化生产 提高性能 降低成本

你的工业机器人的应用程序?

名单上没有看到您的应用?不要彷徨等待。您同样也可以从协作机器人身上获益。我们的机器人是一种灵活性极高的工具,几乎可以完成任何类型的作业。

我们的合作机器人手臂在经过编程后,可以像人类手臂一样执行等同范围的应用 — 但有一些例外情况值得注意。机器人手臂的活动范围较广,它不会感到疲惫或生病,可以从事危险作业而不会有受伤风险。这就像拥有了一位仿生员工。

立即联系优傲或您的当地经销商,获取关于如何将协作机器人转变成商业伙伴从而增加未来底线的灵感。

查找经销商

点击此处