Close
Choose your language
使用UR機器人手臂,將 CNC、ICT 和射出成形機台操作加以自動化
我們的機器人手臂可將 CNC 或射出成形機台的效率最大化,並提升品質、優化生產並改善效能
讓機台操作員免於從事費力且重複性高的工作,消除受傷的風險。協作型機器人可用於操作機台,例如 CNC、射出成形、折床及衝床等,讓員工有時間從事價值更高的工作。
這樣一來,在改善速度及製程品質的同時,還能夠降低在重型機械周邊作業可能的傷害風險。我們的專利技術,讓操作機台的機器人碰到人員時,限制它的力量,避免造成受傷。UR 機器人亦可在人員進入作業區域時,設為減速模式運作,人員離開則恢復全速運作。
協作型機器人比業界任何其他機器人更快能回收成本,為您的企業增加價值。UR 協作型機器人的部署快速靈活,您可快速調整產線以生產新產品。對想要優化生產的小公司而言,UR提供了現在和未來都適用的平台。 UR 機器人的設計輕巧,即便您的工作流程有所變動,也能夠快速簡單地部署在新工作環境中。
UR 工業機器人可運用在塑膠及聚合物生產的各個領域,包括射出成形應用。若要強化連接並讓部署更簡易,您可選購射出成形機介面 (IMMI) 配件,其中包含控制箱端子模組,及連接射出成形機的線材,同時附有易於編程的範本,供您輕鬆快速地進行部署。
Machine tending application - Universal Robots
- 現在,您能替代操作人員從事骯髒、危險、單調的工作了,有效減少重複性勞損和意外傷害。 安裝在世界各地與操作者肩並肩工作之協作機械人,(成功通過風險評估後)大部份無需安全防護。
- 透過提高品質、一致性和生產速度,擴大生產能力。機械人手臂可以快速和輕鬆部署至新的流程,您幾乎可以靈活地完成任何手工作業之自動化操作,包括小批量或快速切換之作業。它能就重複的任務重複使用程式。
- 降低運營成本優傲科技讓您盡享先進之機械人自動化的所有優勢,同時,沒有與傳統之機械人程式設定、設置和專用遮罩式工作單元有關之任何額外之成本。平均成本回收期 195 天在機械人行業是最快的。
- UR 機械人可以用於自動運行大部份機械管理作業。其可以有效節省空間,且快速重新設定程式,用於不同的機器。這是小批量生產或更改工作流程與運行設置的理想選擇。機械人擴展可以根據製造要求進行定制。
- 優傲科技手臂均通過 IP-54 認證,在腐蝕性液體環境工作時,需要額外之防護。
準備開始使用?
協作機械人具高成本效益、安全,和部署靈活。甚至對於中小企業,協作機械人(亦稱作 cobots)亦可以令自動化變得比以往更為容易。