Close
Choose your language
磨砂、拋光及加工應用的人機協作
使用協作型機器人手臂,搭配適當的力值,進行拋光及擦亮應用
使用內建力值模式的UR機器人,確保拋光及擦亮應用穩定一致,在曲面及不平表面上作業也能輕鬆完成。
拋光、擦亮以及磨砂作業需要特定的細緻質感。具備力值控制功能的 UR 機器人,是您靈活的解決方案,能自動調整位置達成理想的力值。這個價值連城的重要功能是UR協作型機器人 e 系列的標配,不需額外支付費用或整合複雜的第三方解決方案。
透過由機器人處理危險的任務,可提升職場的安全性。我們的專利技術,讓機器人碰到人員時,限制它的力量,避免造成受傷。UR 機器人亦可在人員進入作業區域時,設為減速模式運作,人員離開則恢復全速運作。
- 在預定義軸上施加特定之扭矩。
- 確保一致性和可預測之品質。
- 工人可以從不符合人體工程學和緊張的工作中解脫出來。
- 利用可調動力模式,即使在翹曲和不平坦之表面亦可完成打磨和拋光。
準備開始使用?
協作機械人具高成本效益、安全,和部署靈活。甚至對於中小企業,協作機械人(亦稱作 cobots)亦可以令自動化變得比以往更為容易。