UNIVERSAL ROBOTS COBOT'LARI İLAÇ VE KİMYA SEKTÖRÜNDE TEMİZ ODA HİJYENİ SAĞLAYARAK YÜKSEK KALİTE SUNUYOR
Unıversal Robots İş bİrlİğİne dayalı robot İle üretİmİnİzdekİ yüksek kalİte sevİyESİNİ koruyun
UR robotları, çalışan memnuniyetini arttırırken çevrenizi temiz tutar. Universal Robots'un robotları, sağlık sektörünün doğruluk, hassaslık ve hijyen özelliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
İlaç ve yaşam bilimleri sektörlerindeki robotlar, tıbbi cihaz ve implantların paketlenmesinden ameliyatlara yardımcı olmaya kadar geniş bir yelpazede farklı işleri yerine getirebiliyorlar. Universal Robots'un robot kolları, iş için kritik önem taşıyan ürünlere ilişkin tutarlı sonuçlar sağlamak amacıyla karıştırma, sayma, dağıtım ve denetim için kullanılabilir. Protez, implant ve tıbbi cihazlarda kullanılan küçük, hassas parçaların steril olarak taşınması ve montajı için de kullanılabilirler.
Robot otomasyonunun, İlaç ve kİmyada yüksek kalite sevİyelerİnİ koruma yolları
Universal Robots'un robot kollarının önemli bir yararı kolay kurulmalarıdır: Universal Robots haftalarla ölçülen tipik robot konumlandırma süresini birkaç saate düşürerek robot kurulumunda devrim yaptı. Bu, tüm insanların hayatlarını iyileştirmek için en iyi sağlık çözümleri sunmaya adanmış bir sektörde çok önemli bir gelişmedir. Müşterilerimiz tarafından bildirilen ortalama kurulum süresi yalnızca yarım gündür. Daha fazla bilgi edinmek ve işlerinizi otomatikleştirmede hangi robotun doğru olduğunu öğrenmek için aşağıdaki örnekleri inceleyebilir veya yerel distribütörünüzle irtibata geçebilirsiniz.
BAŞLAMAYA HAZIR MISINIZ?
Kolaboratif robotlar uygun maliyetlidir, güvenlidir ve konumlandırılması esnektir. Kolaboratif robot ya da cobot’lar, küçük ve orta ölçekli şirketler için otomasyonu hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor.