Tillämpningar

Maximera effektiviteten. Öka kvaliteten. Optimera produktionen. Förbättra prestanda. Minska kostnaderna.

Tillämpningar
Formsprutning av samarbetsrobotarmar

Formsprutning av samarbetsrobotarmar

Snabb och korrekt hantering av sprutformar för prototyper och korta tillverkningsserier

Befria operatörer vid formsprutmaskiner från fysisk krävande och monotona arbetsuppgifter och minimera skaderisken. UR-roboten kan köras självständigt i de flesta sprutformningstillämpningar, så att ditt företag kan fortsätta hantera formsprutning även när personalen har gått hem.

Alla UR-robotar är certifierade enligt IP54 och behöver extra skydd vid arbete i rostutsatta miljöer

För utökade anslutningsmöjligheter och flexibilitet går det att välja till Euromap 67 (inklusive kabelanslutning till formsprutmaskinen) till samtliga UR-robotar. Med Euromap 67 får du användarvänliga mallar som säkerställer enkel och snabb programmering och kommunikationssignaler mellan robotarmen och formsprutmaskinen.

  • Befriar operatörer från monotona arbetsuppgifter och minskar risken för skador
  • Öka produktiviteten och flexibiliteten
  • Enkel programmering gör den perfekt för produktion av mindre volymer
  • Alla Universal Robots robotarmar är certifierade enligt IP54. De behöver skyddas vid drift i våta, rostutsatta miljöer
Hitta återförsäljare

Klicka här