• Ur Work Icon Radius
    Radie
    850 mm
  • Ur Work Icon Weight
    Nyttolast
    5 kg
UR5 robot

- Automatiserar uppgifter på upp till 5 kg

- Räckvidd (radie) på upp till 850 mm

- Snabb återbetalningstid

Den lätta och flexibla Universal Robots UR5 låter dig automatisera monotona och farliga arbetsuppgifter med nyttolaster på upp till 5 kg. Samarbetande processer med låga vikter som plock, placering och testning är alla perfekta uppgifter för UR5.

Med en arbetsradie på upp till 850 mm har UR5 allt inom räckhåll, frigör tid för dina medarbetare och ger ökat värde till andra delar av produktionen.

Universal Robots UR5 är enkel att programmera och snabb att installera, den är samarbetande och säker och ger liksom våra andra samarbetande robotar en av de snabbaste återbetalningstiderna i branschen. Du kan läsa mer om fördelarna med en UR-robot på vår sida Varför robotar.

Hitta återförsäljare

Tekniska specifikationer

Ladda ned tekniska specifikationer för UR5.

pdf
Tekniska specifikationer för UR5

Ladda ned PDF

Ladda ned broschyr

Klicka för att ladda ned vår broschyr.

pdf
Broschyr UR 5

Ladda ned PDF

Användar- och säkerhetsmanualer

Klicka för att ladda ned användar- och säkerhetsmanual samt TÜV-certifikat för UR5.

pdf
TÜV NORD-certifikat

Ladda ned PDF

jpg
TÜV SÜD-certifikat

Ladda ned JEPG

pdf
Användarmanual UR 5

Ladda ned PDF

Hitta återförsäljare

Klicka här