• Ur Work Icon Radius
    Radie
    1 300 mm
  • Ur Work Icon Weight
    Nyttolast
    10 kg
UR10 robot

- Automatiserar uppgifter på upp till 10 kg

- Räckvidd (radie) på upp till 1 300 mm

- Kort återbetalningstid

Universal Robots UR10 är vår största industrirobot som har utformats för större uppgifter där precision och tillförlitlighet är av största vikt. Automatiserar processer och uppgifter som väger upp till 10 kg.

Samarbetande processer med tyngre vikter som paketering, palletering, montering samt plock och placering är alla väl lämpade för UR10. Med en räckvidd på upp till 1 300 mm är UR10 utformad för att utföra uppgifter mer effektivt i ett större område. Det kan spara tid på produktionslinjer där avståndet kan vara en faktor.

Universal Robots UR10 är enkel att programmera och snabb att installera, den är samarbetande och säker och ger liksom våra andra samarbetande robotar en av de snabbaste återbetalningstiderna i branschen. Du kan läsa mer om fördelarna med en UR-robot på vår sida Varför robotar.

Tekniska specifikationer

Ladda ned tekniska specifikationer för UR10.

pdf
Tekniska specifikationer för UR 10

Ladda ned PDF

Ladda ned broschyr

Klicka för att ladda ned vår broschyr.

pdf
Broschyr UR 10

Ladda ned PDF

Användar- och säkerhetsmanualer

Klicka för att ladda ned användar- och säkerhetsmanual samt TÜV-certifikat för UR10.

pdf
TÜV NORD-certifikat

Ladda ned PDF

jpg
TÜV SÜD-certifikat

Ladda ned JEPG

pdf
Användarmanual UR 10

Ladda ned PDF

Hitta återförsäljare

Klicka här