Om Universal Robots

Vår målsättning är att förse företag i alla storlekar och över hela världen med säkra, flexibla och användarvänliga robotar. Läs mer om Universal Robots och vad vi vill uppnå här.

Vår historia

2003
Företagets tre grundare, Esben Østergaard, Kasper Støy och Kristian Kassow, träffas på Syddansk universitet i Odense. Tillsammans kläckte de idén att skapa en lätt robot som är enkel att installera och programmera medan de analyserade de speciella krav som ställs på robotar i livsmedelsindustrin. De kunde se att tunga, dyra och svårhanterliga robotar dominerade robotbranschen och att det fanns en marknad för ett mer användarvänligt alternativ.

2005
Universal Robots grundades officiellt 2005 med målsättningen att göra robotteknik tillgänglig för små och medelstora företag. Företagsetableringen möjliggjordes genom en investering av Syddansk Innovation.

2008
Danska statens investeringsfond var övertygade om Universal Robots potential, tog plats i ledningsgruppen och valde att investera i företaget, precis som Syddansk Innovation.

2009
De första produkterna såldes av återförsäljare i Danmark och Tyskland. Universal Robots första produkt var UR5, en sexaxlad, ledad robotarm som revolutionerade marknaden för industrirobotar. UR5 väger 18 kg, har en lyftkapacitet på 5 kg och en arbetsradie på 85 cm.

2010
Universal Robots har utökat sin verksamhet till att omfatta hela Europa.

2011
Universal Robots tar steget in på den asiatiska marknaden och öppnar kontor i Kina.

2012
Universal Robots lanserar UR10. Roboten är avsedd för större arbetsuppgifter och har en lyftkapacitet på 10 kg och 130 cm räckvidd. Företaget bildar också ett dotterbolag i USA med säte i New York. Totalt 1 600 UR-robotar installerade och i drift världen över.

2013
Universal Robots bildar ett nytt dotterbolag i Shanghai och bygger också upp ett nätverk av återförsäljare i Sydamerika och Oceanien.

2014
Företaget flyttar till sitt nya huvudkontor på Energivej i Odense i Danmark och utökar produktionsanläggningen till imponerande 12 000 m2. Tredje generationens robotarmar i lättviktsmaterial, UR5 och UR10, presenteras med en rad nya funktioner på AUTOMATICA-mässan i München i Tyskland.

Universal Robots bildar också ett dotterbolag i Barcelona i Spanien. 

Universal Robots robotar är försedda med åtta nya, inställningsbara och säkerhetsklassade funktioner och de enda robotar i världen som intelligent anpassar avancerade säkerhetsinställningar utifrån varje specifik tillämpning.

Fler än 3 500 UR-robotar har installerats i världen.

2015
Universal Robots etablerar ett nytt dotterbolag för Asien och Stillahavsområdet i Singapore.

Universal Robots lanserar UR3 – världens lättaste och mest flexibla bordsrobot som kan arbeta bredvid människor. Den nya roboten med nyttolast på 3 kg för lätta monteringsuppgifter för montering på bord och arbetsbänkar presenteras på mässor i Shanghai, Chicago och Hannover.

Universal Robots har förvärvats av Teradyne för 285 miljoner USD. Teradyne är den ledande leverantören av automatiserad testutrustning som används för att testa halvledare, trådlösa produkter, datalagring och komplexa elektroniska system. Företaget har i dagsläget omkring 3 800 personer anställda över hela världen. Universal Robots kommer att driva verksamheten vidare under samma ledning och UR:s huvudkontor, FoU samt produktionsanläggningar blir kvar i Danmark. Läs mer om Teradyne på www.teradyne.com

Utsedda till nummer 25 på MIT Technology Reviews lista över de smartaste företagen 2015 http://www.technologyreview.com/lists/companies/2015/

Ur Cta Box News Center
Ta del av de senaste nyheterna från Universal Robots

Läs mer

Ur Cta Box Our Beliefs
Det här är våra värderingar

Läs mer

Ur Cta Box Working At Ur
Arbeta på Universal Robots

Läs mer