Branscher

Minska kostnaderna. Förbättra prestanda. Optimera produktionen. Öka kvaliteten. Öka intäkterna.

Branscher
Mat och lantbruk förbättrades med robotarmar

Mat och lantbruk förbättrades med robotarmar

Ta din produktivitet till en helt ny nivå med UR-robotar

UR:s samarbetande industrirobotarmar kommer att passa som handen i handsken i din livsmedelsproduktionskedja. I själva verket är robotarnas yttre hölje särskilt utformat för att minska risken för ansamling av damm och skräp. Det ger en hermetiskt tillsluten enhet som kan användas i rena miljöer.

Under högsäsong kan UR-robotarna vara i drift dygnet runt och ge en produktivitet utan avbrott till ditt företag. De kan driftsättas och omprogrammeras efter behov för olika uppgifter och tillämpningar så ofta som det behövs.

En UR-robot i din produktion kan också bidra till att minska risken för arbetsskador till följd av repetitiva arbetsuppgifter. Tunga paketeringsuppgifter är inte längre någon utmaning för medarbetare och personal, eftersom robotarna alltid är igång och redo att arbeta – utan behov av vila. Se våra exempel på fallstudier nedan eller kontakta din lokala återförsäljare för mer information och för att ta reda på vilken robot som passar för automatiseringen av dina arbetsuppgifter.

Hitta återförsäljare

Klicka här