UR30

UR30

Tung nyttolast, kompakt utförande

UR30 kan lyfta tunga nyttolaster samtidigt som den bibehåller en kompakt basdiameter i kollaborativa miljöer. Med en lyftkapacitet på 35 kg och en räckvidd på 1300 mm kan denna robot bistå större maskiner, palletera tyngre produkter och stödja skruvdragning med högt vridmoment.

Räckvidd 1300 mm / 51.2 in
Nyttolast 35 kg / 77.16 lbs
Basdiameter Ø 245 mm
Vikt 63.5 kg / 139.9 lbs
Räckvidd 1300 mm / 51.2 in
Nyttolast 35 kg / 77.16 lbs
Basdiameter Ø 245 mm
Vikt 63.5 kg / 139.9 lbs