Vårt partnerekosystem

Universal Robots är ett företag byggt på samarbete. Ett omfattande ekosystem av oberoende företag har vuxit runt vår teknik som skapar en grund för innovation, valmöjligheter och ett brett utbud av komponenter, kit och lösningar som passar alla applikationer.

Ekosystemets delar

Ekosystemets delar

Vårt ekosystemet har fyra huvuddelar: UR+, vårt distributörsnätverk, våra certifierade systemintegratörer och våra OEM-tillverkare. Sammantaget har Universal Robots över 1 100 partners globalt. Men hur fungerar ekosystemet?

UR+ Ekosystem

UR+ Ekosystem

Många kunder som köper sin första cobot lyckas med sina applikationer. Utforska möjligheterna för kollaborativ automation oavsett om du behöver svetsa delar, stapla lådor eller sköta maskiner. På UR vet vi att inget företag har förmågan att förstå en sådan expansiv bransch på egen hand. Genom att skapa världens första ekosystem av godkända UR+ partners har vi byggt en plattform för att arbeta med tredje parter som är experter inom sina teknikområden. Dessa partners skapar nya och innovativa komponenter och applikationssatser för varje företags unika behov.

Inkluderar över 300 UR+ partners

Inkluderar över 300 UR+ partners

UR+ plattformen omfattar nu över 300 partners och över 400 certifierade komponenter, applikationssatser och lösningar. Som plattform tillåter UR+ kunderna att bläddra bland verktyg som är kompatibla med UR's cobots. Det hjälper också distributörer, integratörer och OEM att arbeta med kunder för att hitta och välja precis rätt produkter för jobbet.
UR+ innehåller ett växande antal lösningar – allt-i-ett-paket som ger en beprövad standardlösning för att lösa kundernas problem. Dessa lösningar innehåller en cobot från Universal Robots, hårdvara och mjukvara samt installationstjänst, en manual, driftsstöd och utbildning. För några av branschens vanligaste applikationsbehov ger dessa UR+ lösningar ett nyckelfärdigt tillvägagångssätt för enkel och effektiv automatisering.

Läs mer om UR+
Återförsäljare

Återförsäljare

Universal Robots har ett globalt nätverk av distributionspartners som är redo att hjälpa företag ta sina första stegen mot automatisering. Med dedikerad teknisk försäljning och tillgång till högkvalificerade ingenjörer kan dessa distributörer stödja företag från förfrågan till eftermarknad.

Kunder som är intresserade av att köpa en cobot kommer vanligtvis att kontaktas av en godkänd distributör inom sin region. Distributörens uppgift är att verkligen lära känna kundens verksamhet och ta reda på hur cobots kan hjälpa dem. De kan erbjuda råd om vilka applikationer som skulle vara bäst lämpade för företaget och föreslå verktyg eller produkter från UR+ för att se till att implementeringen är rätt och i slutändan framgångsrik.

När cobots implementeras finns distributörerna till hands för att ge expertråd och support samt utbildning om systemet.

Ta kontakt med oss i dag
Certifierade systemintegratörer (CSI)

Certifierade systemintegratörer (CSI)

Certifierade systemintegratörer (CSI) är huvudsakligen regionalt baserade och finns för att skapa applikationer, som ofta integrerar flera delar av hårdvara och mjukvara för slutkunden.

CSI gör detta genom att erbjuda teknisk rådgivning och "nyckelfärdig" projektleverans till slutkunder som vill etablera cobots inom sin verksamhet – till exempel på en tillverkande produktionslinje.

Vanligtvis använder kunderna CSI som vet var de vill men inte hur de ska komma dit. CSI fyller gapet för dem, stöder fullt ut och är ansvariga för integrationsfasen samt tillhandahåller utbildning och stöd till slutkunder.

Integratörer är specialister på de applikationer de erbjuder. De kan därför fokusera sin djupa kunskap om specifika processer och industrier för att erbjuda skräddarsydda system och specialiserade industriella applikationer som skruvdragning, polering, plockning, limning, montering och slipning. Dessa applikationer integreras ofta via CSI, inklusive en programmerbar logikstyrenhet, kommunikationsprotokoll och alltmer förebyggande underhåll.

Maskintillverkare (OEM)

Maskintillverkare (OEM)

Maskintillverkare ser värdet av cobots och bygger utrustning kring den.

Dessa företag tillför betydande värde genom att skapa anpassningar eller nya applikationer och produkter runt robotarmen. Detta innebär att de tillhandahåller kompletta lösningar för sina kunder, som inte bara innehåller automationstekniken från UR, utan också en förlängning i slutet av den – från svetsning till slipning.

OEM:er är noggrant utvalda mot våra kriterier som bland annat anger att de måste matcha UR:s tekniska möjligheter. Slutprodukterna som skapas av OEM-tillverkare säljs under OEM-tillverkarnas egna varumärke snarare än UR-nätverket. OEM-tillverkare skapar lösningar för en rad olika tillämpningar, inklusive palletering, maskinbetjäning och svetsning.

Fördelar med ekosystemet

UR+ Ekosystem driver innovation och samarbete för smartare cobotlösningar

Att driva innovation

En huvudstyrka i UR-ekosystemet ligger i de hundratals partners i nätverket. Plattformens storlek skapar en grund för att driva innovation samtidigt som den upprätthåller hög standard och uppmuntrar samarbete och kreativitet som gynnar kunderna. UR+ plattformen har lett till skapandet av teknik som inte skulle ha ansetts möjlig för två decennier sedan.

Medan andra tillverkare väljer att göra sina egna slutprodukter, erkänner vi att samarbete ger styrka och expertis. Ekosyst är vår lösning av högre kvalitet eftersom den gör det möjligt för oss att samarbeta med briljanta ingenjörer med specifika kompetensområden. Detta i sin tur inspirerar till kreativitet och säkerställer högsta möjliga kvalitet på tillbehör och verktyg. Alla UR+ produkter är certifierade som kompatibla och enkla att integrera med våra cobots. Detta gör det lättare för kunden att hitta rätt verktyg.

Ger valfrihet och enkelhet för slutkunder

Den stora storleken och mångfalden i UR+ portföljen innebär att kunderna kan hitta vad de är ute efter, från rätt verktyg för deras tillämpning till en fullständig cobotlösning.

Fler valmöjligheter innebär att kunderna kommer att kunna hitta en exakt matchning för sina specifika behov. I en bredare bemärkelse innebär det ett mer dynamiskt ekosystem, med partners som inte konkurrerar med varandra utan hittar nischer – det innebär att kvaliteten fortsätter att stiga medan erbjudandet till kunderna blir mer omfattande.

Drift nära kunden

UR-ekosystemet har en global närvaro. Distributörer, integratörer och OEM-tillverkare som arbetar nära kunden är ofta välplacerade för att förstå behoven hos enskilda kunder och deras branscher.

Under hela kundresan är UR tillgängligt för att hjälpa till att identifiera de mest lämpliga partners på vägen till driftsättning och står redo att tillhandahålla utbildning, kundsupport och service för att stödja kundernas framgång.

Ekosystemets framtid

Ekosystemet utvecklas ständigt baserat på marknaden, vilket hjälper till att lösa kundapplikationer och förbättra processer genom införandet av bättre och välutvecklade produkter. UR-ekosystemet lovar en otrolig framtid av nya lösningar och möjligheter för kunder och partners.

Möjligheterna fortsätter att driva innovation och med vårt ekosystem finns det ingen gräns för de fantasifulla sätt människor kan samarbeta med robotar och förbättra både arbetsliv och prestanda.