Tre veckors integration av svetsrobotar för att övervinna arbetskraftsbrist

Shun Fu Enterprise

Se hur Shun Fu Enterprise introducerade Universal Robots samarbetsrobot UR10e och svetsprogramvaran SmoothTool

I Korthet

Shun Fu Enterprise är en familjeägd svetsfabrik i Changhua City, Taiwan, som närmar sig sitt tionde etableringsår. Inför långsiktig arbetskraftsbrist och ökande order introducerade företaget Universal Robots UR10e samarbetsrobot och SmoothTool-svetsprogramvaran, exklusivt distribuerad i Taiwan av Roboenter Technology. Trots att han inte hade någon tidigare erfarenhet av robotteknik kunde ägaren, Lin Sheng-Wei, (Mr.Lin) driva den självständigt inom tre veckor. UR cobot löste inte bara problemet med brist på arbetskraft utan minskade också drifttiden med cirka 80%. Lin anser att denna användarvänliga automatisering inte bara minskar kostnaderna utan också säkerställer högkvalitativ svetsning, vilket potentiellt lockar fler människor att gå med i svetsindustrin.

Utmaningen

Shun Fu Enterprise, som ligger i Changhua City, Taiwan, närmar sig sitt tionde etableringsår. Det tillhandahåller främst design- och metallsvetsningstjänster, inklusive dess specialitet CO2-svetsning, samt elektrisk svetsning, argonsvetsning och underleverantörstjänster för svetsning av rostfritt stål. Under lång tid förlitade sig företaget huvudsakligen på ägaren, Mr Lin, och en familjemedlem för att slutföra beställningar manuellt. Tack vare sin utmärkta produktkvalitet och sitt hantverk har Shun Fu Enterprise vunnit många kunders förtroende och erkännande.

Oavsett företagets långvariga framgång säger Lin, ägare till Shun Fu: ”Vi har alltid stått inför utmaningen att inte kunna hitta skickliga svetsare." Inför den bredare bristen på arbetskraft, långsiktiga hälsoproblem och ständigt ökande beställningar var det inte längre tillräckligt att enbart förlita sig på Lin och en familjemedlem. Som en familjeägd fabrik med fokus på små serier, mångsidig produktion, behövde Shun Fu Enterprise snabbt en flexibel och effektiv lösning.

Genom internetforskning lärde sig Lin om kollaborativa robotar. Med tanke på att företaget arbetar på en liten sats, mångsidig produktionsmodell, som kräver mekaniska justeringar innan varje ny sats av produkter svetsas, var flexibiliteten, hastigheten och användarvänligheten hos robotarna och svetsprogramvaran alla faktorer som Mr. Lin värderade högt. Av en slump tittade han på en UR-video, vilket väckte hans intresse för att lära sig mer. Samtidigt märkte han att andra användare framgångsrikt hade löst problem med arbetskraftsbrist och svetsprocesser efter att ha använt UR-samarbetsrobotar. Detta fick honom att ytterligare rådgöra med UR-proffs och personligen uppleva cobot.

Shun Fu Enterprise

Industri Metal and Machining
Land Taiwan
Antal anställda 2
Cobot använd UR10e

Viktiga värdefaktorer:

  • Minskade kostnader.
  • Förbättrad produktionseffektivitet.

Uppgifter som löses av samarbetande robotar:

  • Automatiserade de små satserna, olika svetsprocesserna.

Automatiseringsutmaningar lösta:

  • Små partier, mångsidig produktion.
  • Ökad produktion.
  • Problem med brist på arbetskraft.

Hur de gjorde det

Tre veckors integration av svetsrobotar för att övervinna arbetskraftsbrist

Ingen tidigare erfarenhet av att använda robotar eller programmering

Lin hade ingen tidigare erfarenhet av att använda robotar eller programmeringsbakgrund. Men under ledning av Roboenter Technology Co., Ltd., i kombination med den enkla driften av SmoothTool-svetsprogramvaran och den intuitiva UR cobot, även utan någon programmeringserfarenhet, kunde han använda cobot enligt instruktionerna i programvarugränssnittet. Dessutom hjälpte eftermarknadsstödet från Roboenter honom att snabbt övervinna initiala svårigheter, bygga upp sin expertis och öka sitt förtroende för att använda en cobot för svetsning.

Lin säger: "Jag kunde använda cobot självständigt på bara tre veckor, vilket påskyndade svetsarbetet." Mr Hong Zhong-Yi, grundaren av Roboenter, tillägger vidare: "Driften av en cobot är ett koncept. För dem med professionell svetskunskap, i kombination med SmoothTool-svetsprogramvara, kan de snabbt arbeta självständigt för att möta olika svetsbehov."

Tre veckors integration av svetsrobotar för att övervinna arbetskraftsbrist

Flexibel cobot kan hjälpa personal utan professionell svetsbakgrund

I takt med att problemet med brist på arbetskraft blir allt allvarligare blir det svårare att hitta skickliga svetsare. Att introducera lättanvänd och flexibel cobot kan hjälpa personal utan professionell svetsbakgrund att utföra arbetet.

Lin säger: "Den största förändringen genom att använda UR10e cobot är att lösa problemet med brist på arbetskraft samtidigt som arbetseffektiviteten förbättras avsevärt. Till skillnad från det förflutna, som krävde många timmars svetsning, behöver vi nu bara ställa in arbetsbanan för en cobot i början av produktionen, och det kan fungera för mig. Jämfört med tidigare sparar vi nu cirka 80% av drifttiden, vilket ger mig mer tid att expandera verksamheten och schemalägga beställningar."

Tre veckors integration av svetsrobotar för att övervinna arbetskraftsbrist

Roboten UR10e är lätt att använda och användarvänlig

Han säger vidare: "Jag tror att roboten UR10e är lätt att använda och användarvänlig. Det minskar inte bara tid och kostnader utan producerar också högkvalitativa metallprodukter. Jag hoppas att vi genom att förbättra arbetsmiljön och öka svetsarbetets attraktionskraft kan locka fler människor att gå med i svetsindustrin och vidarebefordra detta hantverk.”

Jag kunde använda cobot självständigt på bara tre veckor, vilket påskyndade svetsarbetet.

Mr. Lin Sheng-Wei, the owner of Shun Fu Enterprise