--

Automatisering av processer med UR cobots optimerar arbetsflödet

Olympus

I korthet

Oförstörande provning (NDT) är inspektionsmetoder som används för att identifiera sprickor eller defekter i material eller bestämma materialsammansättningen utan att skada den. Olympus har ett brett utbud av NDT-enheter som är mångsidiga och har en mängd olika mätfunktioner som gör det möjligt för slutanvändare att utföra inspektioner, upptäcka defekter, mäta tjocklek eller elementkompositioner i en rad olika material som metaller, plast, keramik och kompositer som används i olika branscher.

Till exempel används Olympus NDT-utrustning i stor utsträckning för flygplansinspektion i Singapore, ett regionalt flygnav. Flygplan utsätts för starka vridmoment och krafter, liksom i miljöer med extrem fuktighet och temperatur, som alla kan påverka ytor och molekylstrukturer som direkt kan påverka prestanda och flygsäkerhet. Periodisk inspektion, med hjälp av metoden för icke-destruktiv provning (NDT), är en viktig del av det pågående underhållsprogrammet för luftfartyg för att säkerställa luftfartygets integritet för besättningens och passagerarnas säkerhet.

En annan stor användning av NDT är verifiering av ädelmetaller. NDT tillhandahåller omedelbara elementära mätningar på plats för ädelmetaller, inklusive guldtackor, platina och silver med hjälp av röntgenfluorescensmetoden (XRF), och säkerställer att sådana metaller är fria från inneslutningar med ultraljudsmetoden.

Verksamhetsomvandlingen

Idag ger NDT-inspektioner högprecisionstester upprepade gånger efter önskemål. I en luftfartsmiljö kan operatörer behöva flytta komponenter eller sonder över hela flygplanet för att lokalisera och dimensionera dolda sprickor, korrosioner, håligheter, disbonds, delamineringar, diskontinuiteter i svetsar, runt turbinerna och andra strukturella komponenter som en del av underhållsprocessen. Det är vanligt att se dussintals mänskliga operatörer inspektera ett flygplan med Olympus NDT-enheter på en gång, särskilt för större flygplan.

Vid verifiering av ädelmetaller måste operatörer ofta utföra sådana monotona processer upprepade gånger. Eftersom de kan arbeta i obekväma eller till och med osäkra positioner under längre perioder eskalerar det potentiella hälso- och säkerhetsrisker på grund av trötthet och repetitiv belastning.

Olympus

Industri More Industries
Land Asia
Antal anställda 50-100
Cobots använda UR5e
Video — UR5e robot, Olympus, Singapore
En ledande tillverkare

En ledande tillverkare

Olympus är en ledande tillverkare av test- och mätlösningar som används inom flyg-, olje- och gas-, fordons- och andra industriella tillämpningar. Olympus inspektionssystem kan användas för att detektera och karakterisera defekter och icke-förstörande mäta elementkompositioner i en rad olika material som metaller, plast och kompositer.

Stärker medarbetarnas tillfredsställelse

Stärker medarbetarnas tillfredsställelse

Inspektionsuppgifter utförs ofta under en längre tid, i obekväma eller till och med osäkra positioner, och presenterar scenarier som kan leda till incidenter eller olyckor orsakade av trötthet, repetitiv stress och dåliga mänskliga faktorer. Genom att integrera samarbetsrobotar från Universal Robots (UR) tillhandahåller Olympus en komplett och effektiv automationslösning till sina kunder. Dessa lösningar befriar operatörerna från potentiella hälso- och säkerhetsrisker på grund av långa timmar av repetitivt arbete i obekväma positioner och gör det möjligt för dem att fokusera på aktiviteter som att optimera inspektionsmetoder, analysera data och andra mervärdesuppgifter.

Tillsammans med UR hoppas vi kunna öka anpassningsförmågan hos UR: s cobots och våra NDT-produkter

Dr. Christopher Lane, Manager, Olympus APAC Technology Centre
Ta bort repetitiva uppgifter

Ta bort repetitiva uppgifter

Olympus samarbetade med UR för att implementera cobots för att befria operatörerna från repetitiva och monotona uppgifter så att de kan fokusera på aktiviteter som att optimera inspektionsmetoder, analysera data och andra mervärdesuppgifter. Den integrerade lösningen som består av UR cobots och Olympus NDT-utrustning gör det möjligt för kunder att distribuera en komplett och effektiv lösning samtidigt som operatörerna befrias från potentiella hälsorisker på grund av långa timmar i begränsade positioner.

Ett ekosystem av stöd

Ett ekosystem av stöd

Ett kritiskt krav för många kunder är att underhålla dessa cobots över tid. Både Olympus och UR har ett globalt nätverk och dedikerad lokal närvaro som utnyttjar kunder med kort ledtid för reservdelar och lättillgängliga servicetekniker för support. UR+, ett annat unikt UR-erbjudande, ger tillgång till det största ekosystemet av plug-and-play cobot tillbehör och applikationssatser från tredje part, utformade för repeterbar framgång och försäkrar kunderna om en framtidssäker lösning.

Med blicken riktad mot framtiden

Framöver strävar Olympus efter att samarbeta mer med forskningsinstitut i Singapore för att sänka barriären för automatisering genom att se till att slutanvändare har möjlighet att använda cobots med NDT-enheter mer effektivt. Olympus strävar efter att bli en leverantör av arbetsflödeslösningar under det nya företagsnamnet Evident. Olympus levererar Olympus produkter integrerade med UR cobots för omfattande automationslösningar till sina kunder för högre effektivitet och operatörssäkerhet.

"Vårt mål är att ge eleverna möjlighet att omfamna robotåldern och ge dem intensivt givande praktik- och utbildningsmöjligheter för en lönsam och produktiv framtid. Vi stöder institut som Nanyang Polytechnic (NYP) genom att tillhandahålla utbildning till studenter medan NYP samarbetar med oss för att testa våra lösningar på deras omfattande anläggningar", säger Christopher Lane.

Automatiseringsutmaningar lösta:

  • Befria operatörer från repetitiva och monotona uppgifter
  • Avlastar operatörer från potentiella hälsorisker på grund av långa timmar i begränsade positioner

Viktiga värdefaktorer:

  • Globalt nätverk och dedikerad lokal närvaro som utnyttjar kunder med kort ledtid för reservdelar och lättillgängliga servicetekniker för support
  • Tillgång till det största ekosystemet av plug-and-play-tillbehör och applikationssatser för cobot från tredje part, utformade för repeterbar framgång och försäkrar kunderna om en framtidssäker lösning

Uppgifter lösta med kollaborativa robotar

  • Luftfartygsinspektion för att upprätthålla luftfartygets integritet för besättningens och passagerarnas säkerhet med hjälp av den icke-förstörande provningsmetoden (ndt)
  • Verifiera att ädla metaller är fria från inneslutningar med hjälp av röntgenfluorescensmetoden (xrf)