--

Två UR5 säkerställer snabbare leverans av blodprovsresultat

Gentofte Hospital

I korthet

Två UR5-robotar optimerar nu hanteringen och sorteringen av blodprover för analys på Köpenhamns universitetssjukhus i Gentofte. Lösningen gör det möjligt för laboratoriet att upprätthålla ett mål att leverera mer än 90% av resultaten inom 1 timme trots en 20% ökning av prover som anländer för analys.

Köpenhamns universitetssjukhus i Gentofte, Danmark, ville undersöka hur kollaborativa robotar kan vara en kostnadseffektiv lösning som automatiserar manuell sortering av blodprover för fyra olika vägar för vidare analys. Robotapplikationen måste placeras i ett utrymmesbegränsat område i labbet där större, automatiserade bulklastare inte var ett alternativ. Sjukhuslaboratoriet ville att tekniker skulle kunna interagera med roboten och enkelt ingripa om hanteringsprocessen behövde mänsklig inblandning. Inför en 20-procentig ökning av mängden blodprover som anländer till laboratoriet försökte ledningen också upprätthålla laboratoriets mål att 90 procent av alla blodprover skulle analyseras inom en timme utan att behöva lägga till ytterligare personal.

Gentofte hospital

Industri Medical and Cosmetics
Land Europe
Antal anställda 1000+
Cobots använda UR5
Video — UR5 cobot, Köpenhamns Universitetssjukhus, Gentofte, Denamrk

Lösningen

Universal Robots samarbetsrobotarmar kan användas tillsammans med människor - ett radikalt skifte bort från traditionella industrirobotar som förblir fastskruvade i säkerhetslådor.

Deras interaktiva design gör det enkelt att ställa in dem för en ny uppgift och deras inbyggda säkerhetssystem gör det möjligt för UR-robotarmen att automatiskt sluta fungera om den stöter på föremål eller personer i sin rutt. Dessa funktioner var kritiska för Köpenhamnslabbet:

"Alla blodprover anländer på ett transportband i ett hörn av labbet utan utrymme för att sätta upp säkerhetsstängsel. Vi behövde en i sig säker, lättanvänd lösning som skulle svara på visionsstyrd programmering, snabbt plocka upp, sortera och ladda proverna i inmatningsmodulen för analys. Universal Robots uppfyllde dessa kriterier", säger överläkare vid Köpenhamns universitetssjukhus, Steen Stender, som nu har implementerat två UR5-robotar.

Den första UR-roboten tar upp ett prov och placerar det i en streckkodsläsare. En visionkamera fotograferar färgen på skruvlocket och roboten styrs för att placera provet i ett av fyra olika ställ beroende på färg. Den andra roboten plockar upp rackproverna och placerar dem i maskinmataren för centrifugering och analys. Robotarna hanterar ca 3 000 prover per dag, 7-8 rör per minut.

Vår personal omfamnade entusiastiskt dessa robotar. De vet att varje blodprov i laboratoriet som inte analyseras är en patient som väntar. Att leverera nästan alla blodprovsresultat inom en timme innebär att våra öppenvårdspatienter sparar en resa till sjukhuset eftersom deras läkare nu får resultaten tillbaka under samma konsultation. Resultat för prover som samlats in på morgonen på inlagda patienter är klara innan klinikerns morgonrundor. Alla prover behandlas som nödprover.

Steen Stender, Chief Physician
Leverans inom en timme

Leverans inom en timme

Robotarna gjorde det möjligt för laboratoriet att upprätthålla sin svarstid utan ytterligare personal trots en 20-procentig ökning av antalet blodprover som kräver analys. Mer än 90% av resultaten är klara mindre än en timme efter ankomsten till labbet.
"Vår personal omfamnade entusiastiskt dessa robotar. De vet att varje blodprov i laboratoriet som inte analyseras är en patient som väntar. Att leverera nästan alla blodprovsresultat inom en timme innebär att våra öppenvårdspatienter sparar en resa till sjukhuset eftersom deras läkare nu får resultaten tillbaka under samma konsultation. Resultat för prover som samlats in på morgonen på inlagda patienter är klara innan klinikerns morgonrundor. Alla prover behandlas som nödprover”, avslutar Stender.

Automatiseringsutmaningar lösta:

  • Ökad produktion.
  • Personal befriad från att hantera repetitiva uppgifter med risk för kontaminering.

Viktiga värdefaktorer:

  • Enkel programmering
  • Snabb installation
  • Samarbetande och säker

Uppgifter som löses av samarbetande robotar:

  • Laboratorieanalys och testning