--

UR10 cobots automatiserar produktionen och löser problem med brist på arbetskraft

2K Trend

I korthet

Liksom många andra länder ser Tjeckien en krympande arbetskraftspool inom tillverkningssektorn, vilket utgör en utmaning för företag som 2K Trend, a.s. ett företag som tillverkar högprecisionsformsprutningsplastdelar för stora biltillverkare. Företaget hade svårt att bemanna uppgiften att sköta formsprutningsmaskinen och använde istället en UR10 för jobbet. Denna cobot hanterar nu hela cykeln och levererar optimerad produktion samtidigt som den löser problemet med brist på arbetskraft.

"Det finns en stor brist på kvalificerade medarbetare på marknaden, vilket begränsar den dynamiska utvecklingen av hela företaget", säger Jiří Koláček, VD för 2K Trend, a.s. Hans företag behövde automatisera en del av sina produktionsprocesser för att minska personalbehovet. En annan utmaning var att stabilisera tillverkningsprocessen och öka produktiviteten. Samtidigt behövde medarbetarna också behålla åtkomsten till pressmaskinen. Om man tittar på dessa olika kriterier blev en kollaborativ robot det självklara valet för 2K Trend.

2K Trend

Industri Plastic and Polymers
Land Europe
Antal anställda 25-50
Cobots använda UR10
Video — 2K Trend, Tjeckien

Hur de gjorde det

Företaget valde en systemintegratör av kollaborativa robotar som kan erbjuda en komplett automatiseringslösning. Idag är samarbetsroboten UR10 från Universal Robots i drift, vilket säkerställer fullständig drift av formsprutningsmaskinen.
Samarbetsroboten UR10 tar plastpelletsen och lägger dem i formen för att påbörja en formsprutningscykel. I slutet av cykeln tar cobot bort de färdiga listarna, som sedan lossas på transportbandet. Detta är en monoton aktivitet som kräver stor precision vid hantering av färdiga plastlister. På grund av maskinens storlek är det också nödvändigt att övervinna det relativt stora höjdavståndet från pressen till transportbandet.

Utbildningen på Universal Robots Academy var perfekt, alla anställda lärde sig att använda vår samarbetsrobot på riktigt kort tid. När du har lärt dig grunderna i hur du programmerar en cobot tar installationen några minuter

Ivo Holas, Production Manager, 2K Trend a.s.
Avlasta personalen från repetitivt arbete

Avlasta personalen från repetitivt arbete

Anställda på 2K Trend, a.s. behöver nu inte utföra komplicerat och monotont arbete på pressmaskinen, dvs. sätta in och ta bort lister. Pressmaskinen är relativt stor och dess rörelse är komplicerad på grund av dess konstruktion. UR10 cobot kan hantera hela maskinen praktiskt taget oberoende, så det är inte nödvändigt att fylla denna position med mänskliga arbetare. Fördelen är också ett stort arbetsområde för UR10 armen, som driver hela maskinen mycket effektivt.

Nollställ underhåll som krävs

Nollställ underhåll som krävs

Robotunderhållet är praktiskt taget noll. Förutom den regelbundna visuella inspektionen av robotens slutliga lister och mekaniska komponenter finns det inget behov av att störa dess funktion. UR10 har fungerat tillförlitligt på 2K Trend i över ett år nu och har aldrig haft några oväntade problem. "Förvärvet av en samarbetande robot har visat sig vara ett steg i rätt riktning och dess verksamhet i företaget har uppfyllt alla förväntningar", säger Jiří Koláček, VD för 2K Trend, a.s.

Lösta utmaningar:

  • Automatisering av processen att sätta in små plastpellets i pressmaskinen
  • Snabb integrering av cobot i produktionsprocessen
  • Säker och enkel åtkomst till arbetsplatsen
  • Snabb installation av lösningen

Viktiga värdefaktorer:

  • Minimering av rutinuppgifter
  • Ökad produktionshastighet och effektivitet
  • Låga kostnader för att bygga en arbetsplats
  • Lösningens flexibilitet
  • Maximal möjlig automatisering av injektionsgjutningsprocessen

Uppgifter som löses av samarbetande robotar:

  • Full cykeldrift av formsprutningsmaskinen
  • Lastning av färdiga produkter på transportband