Краткие сведения о линейке e-Series
Созданная с взглядом в будущее, линейка e-Series позволяет расширить Ваш бизнес, является трамплином к повышению качества и росту производительности, помогает Вам всегда опережать конкурентов. Благодаря опции интуитивного программирования, универсальному использованию и нескончаемым списком приспособлений, линейка e-Series гармонично вписывается в производство независимо от отрасли, размера компании или характера продукции.
e-Series делает коллаборативную автоматизацию доступной.
UR16e Быстрые факты
Радиус
Полезная нагрузка
Диаметр основания
Масса
Простое программирование
ПодробнееБыстрая настройка
ПодробнееГибкость при размещении
ПодробнееБезопасная работа вместе с людьми
ПодробнееСоздайте идеальное роботизированное решение
Universal Robots+ — это экспозиция утвержденных компанией Universal Robots рабочих органов, программного обеспечения, принадлежностей от лучших в мире производителей. Это оборудование было специально разработано для беспроблемной работы с нашими коллаборативными роботами.
Популярные рабочие органы и принадлежности для коллаборативного промышленного робота UR16e
Готовы начать работу?
Посмотрите, на что способен коллаборативный промышленный робот UR16e, как легко его программировать и насколько он универсален.
UR16e — это небольшой настольный коллаборативный робот, который прекрасно подходит для выполнения легких сборочных операций и автоматизации рабочих мест. Этот компактный настольный кобот имеет массу всего 24,3 фунта (11 кг), но обладает грузоподъемностью 6,6 фунта (3 кг), может вращаться на 360 градусов во всех сочленениях, а его концевое сочленение может вращаться на неограниченное количество поворотов. Эти уникальные свойства делают UR16e наиболее универсальным и легким доступным на рынке коллаборативным настольным роботом с возможностью совместной работы с сотрудниками.
Коллаборативный робот UR16e — оптимальный выбор для автоматизации операций по сборке, полировке, склеиванию, заворачиванию, которые требуют стабильного качества продукции. Коллаборативный настольный робот можно также использовать в оптимизированных производственных потоках в виде смонтированной на столе отдельной рабочей станции для перекладки деталей и выполнения сборочных операций. Компактность и простое программирование позволяют перенастраивать робота для выполнения разных задач на гибком производстве. Это снижает общую стоимость владения и обеспечивает чрезвычайно быструю окупаемость.
Робот UR16e можно использовать в самых разных отраслях производства от медицинских приборов до печатных плат и электронных компонентов.