Помогите мне выбрать подходящего робота: UR3, UR5 или UR10?

Все модели компании Universal Robots представляют собой очень гибкие облегченные 6-осевые манипуляторы, которые отлично зарекомендовали себя в самых различных областях применения. Коллаборативные роботы (или коботы) делятся на классы в зависимости от предельной полезной нагрузки. Другими отличительными признаками являются радиус действия, вес и диаметр основания.

  Манипулятор UR3
Манипулятор UR5
Манипулятор UR10
Радиус действия 500 мм /19,7 дюйма 850 мм / 33,5 дюйма  1300 мм / 51,2 дюйма
Полезная нагрузка 3 кг / 6,6 фунта
5 кг / 11 фунтов 10 кг / 22 фунта
Масса 11 кг / 24,3 фунта
18,4 кг / 40,6 фунта 28,9 кг / 63,7 фунта
Диаметр основания 128 мм / 4,6 дюйма
149 мм / 5,9 дюйма 190 мм / 7,5 дюйма

Что вам понадобится от роботов в будущем?

Возможно, сегодня вам важен лишь определенный радиус действия и полезная нагрузка. Но, благодаря гибкости робота UR, в будущем вы сможете автоматизировать многие другие задачи. Хотя небольшой радиус действия и полезная нагрузка робота могут соответствовать вашим сегодняшним запросам, многие наши заказчики отмечают, что старшая модель обеспечивает большую гибкость в долгосрочной перспективе. Все манипуляторы UR можно быстро переставить на новое место, настроить под новые процессы и требования производства. Программирование осуществляется быстро и легко. Программы можно сохранять и использовать позднее.

Где вы собираетесь устанавливать манипуляторы?

Около 80% роботов UR во всем мире эксплуатируется без защитных ограждений (после первичной оценки рисков). В отсутствие дорогостоящих и занимающих много места ограждений, роботов UR можно легко устанавливать практически на любом участке производства. Наши переносные облегченные роботы не занимают много места и могут устанавливаться в рабочих секциях и на производственных линиях, где обычным роботам просто не хватит места. А еще их можно перемещать и перепрограммировать по мере необходимости.

Собираетесь ли вы интегрировать роботов в человеческие коллективы?

Роботов Universal Robots можно полностью интегрировать в человеческий коллектив или использовать автономно. Из соображений безопасности наши манипуляторы третьего поколения могут работать в медленном режиме, который включается при входе человека в рабочую секцию. После ухода человека робот возвращается в нормальный режим. Можно настроить робота таким образом, чтобы он работал на полной скорости внутри станка с ЧПУ, и на пониженной скорости вне станка. Наша запатентованная система безопасности контролирует восемь функций безопасности: положение и скорость сочленения, положение центра инструмента, ориентацию, скорость и силу, а также момент и силу робота. Настройки можно менять только в разделе ПО, защищенном паролем.

Собираетесь ли вы подключать роботов к внешним устройствам и периферийному оборудованию?

Все наши роботы оснащены абсолютными датчиками истинного положения, которые упрощают интеграцию с внешними устройствами и периферийным оборудованием. 16 дополнительных цифровых входов/выходов облегчают конфигурацию и подключение каждой модели. На странице областей применения приведены конкретные примеры, демонстрирующие гибкость и адаптивность наших роботов.

Посмотреть роботов в действии

Посмотрите, на что способны коллаборативные роботы, как легко их программировать и насколько гибко они работают. Региональный дистрибьютор может организовать показ возможностей роботов у вас на предприятии. Для получения дополнительной информации свяжитесь с региональным дистрибьютором.

Поиск дистрибьютора