• Ur Work Icon Radius
    Радиус
    500 мм / 19,7 дюйма
  • Ur Work Icon Weight
    Полезная нагрузка
    3 кг / 6,6 фунта
Манипулятор UR3

- Автоматизация задач до 3 кг

- Радиус действия до 500 мм

Супергибкий манипулятор UR3 компании Universal Robots обеспечивает высокую точность на небольших производственных участках. Манипулятор UR3 рассчитан на полезные нагрузки до 3 кг. Его можно эффективно использовать с исследовательским, фармацевтическим, сельскохозяйственным, электронным и технологическим оборудованием. Манипулятор UR3 великолепно справляется со следующими задачами: монтаж мелких деталей, склеивание, свинчивание, работа с инструментом, пайка и окраска.

Манипулятор UR3 предназначен для работы на небольших площадях. Радиус его действия составляет 500 мм, что позволяет устанавливать манипулятор в тесных местах и эффективно использовать практически с любым производственным оборудованием. Кроме того, на последнем сочленении манипулятора UR3 установлен модуль InfiniteSpin™, который обеспечивает свинчивание деталей без использования дополнительной оснастки.

Манипулятор UR3 компании Universal Robots — это коллаборативное и безопасное устройство, которое легко программируется, быстро настраивается и, подобно остальным коллаборативным роботам UR, является одним из лидеров в отрасли по срокам окупаемости. Подробная информация о преимуществах роботов UR приведена на странице «Зачем нужны роботы».

Знаете ли вы?
Манипулятор UR3 изготавливается по той же отработанной технологии, что и наши модели UR5 и UR10.

Технические спецификации

Загрузить технические спецификации UR3.

pdf
Technical Specifications

Загрузить PDF

Загрузить брошюру

Щелкните, чтобы загрузить нашу брошюру.

pdf
Брошюра для UR 3

Загрузить PDF

Руководства по эксплуатации

Щелкните, чтобы загрузить руководство по эксплуатации, руководство по технике для UR3.

pdf
Сертификат TÜV NORD

Загрузить PDF

jpg
Сертификат TÜV SÜD

Загрузить JEPG

Поиск дистрибьютора

Щелкните здесь