• Ur Work Icon Radius
    Радиус
    1300 мм / 51,2 дюйма
  • Ur Work Icon Weight
    Полезная нагрузка
    10 кг / 22 фунта
Манипулятор UR10

- Автоматизация задач до 10 кг (22 фунтов)

- Радиус действия до 1300 мм (51 дюйма)

- Короткий срок окупаемости

Манипулятор UR10 компании Universal Robots – самый крупный промышленный робот, предназначенный для масштабных задач, при выполнении которых надежность и точность имеют первостепенное значение. Он обеспечивает автоматизацию процессов и задач с весом до 10 кг.

Манипулятор UR10 отлично справляется с коллаборативными процессами, предусматривающими работу с тяжестями (в том числе с упаковкой, штабелированием, сборкой и перекладкой). Манипулятор UR10 имеет радиус действия до 1300 мм и наиболее эффективен на больших площадях. Он помогает сэкономить время на производственных линиях, где расстояние может иметь большое значение.

Манипулятор UR10 компании Universal Robots — это коллаборативное и безопасное устройство, которое легко программируется, быстро настраивается и, подобно остальным коллаборативным роботам UR, является одним из лидеров в отрасли по срокам окупаемости. Подробная информация о преимуществах роботов UR приведена на странице «Зачем нужны роботы».

Технические спецификации

Загрузить технические спецификации UR10.

pdf
Технические спецификации UR 10

Загрузить PDF

Загрузить брошюру

Щелкните, чтобы загрузить нашу брошюру.

pdf
Брошюра для UR 10

Загрузить PDF

Руководства по эксплуатации

Щелкните, чтобы загрузить руководство по эксплуатации и сертификат TÜV для UR10.

pdf
Сертификат TÜV NORD

Загрузить PDF

jpg
Сертификат TÜV SÜD

Загрузить JEPG

pdf
Руководство по эксплуатации для UR 10

Загрузить PDF

Поиск дистрибьютора

Щелкните здесь