Отрасли

Сокращение затрат. Повышение производительности. Оптимизация производства. Повышение качества. Рост доходов.

Отрасли
Повысьте производительность в металлической и механической промышленности с промышленным роботом руку

Повысьте производительность в металлической и механической промышленности с промышленным роботом руку

Повышайте точность станочной обработки деталей за счет роботизации


Новая реальность: обработка деталей с точностью до 0,1 мм (0,004 дюйма). Быстрая установка и гибкость роботов UR позволяют оперативно выполнять переналадку производственных линий для выпуска новой продукции. Создание дополнительной ценности для вашего бизнеса за счет быстро окупающегося коллаборативного манипулятора.

Использование промышленных роботов на металлообрабатывающих производствах повышает производительность и ускоряет вывод изделия на рынок. Высокая гибкость позволяет устанавливать манипуляторы UR на любом участке производственной линии.

Роботизация механической обработки снижает производственный травматизм и обеспечивает выполнение сложных задач в непосредственной близости к опасному оборудованию.

Посмотрите конкретные примеры использования ниже или свяжитесь с региональным дистрибьютором для получения дополнительной информации и помощи в выборе подходящего робота для автоматизации ваших задач.