Области применения

Резкое увеличение эффективности. Повышение качества. Оптимизация производства. Повышение производительности. Сокращение затрат.

Области применения
Применение промышленных роботов в переработке пластмасс

Применение промышленных роботов в переработке пластмасс

Точная и быстрая работа с изделиями, решение самых сложных задач.

Освободим операторов машин для литья под давлением от тяжелой и монотонной физической работы, и повторяющихся движений, снизим производственный травматизм. Роботы UR можно применять во всех областях переработки полимеров, включая инжекционное литьё. Обеспечивая автономность своей работы почти для всех задач, они будут работать на вас, обслуживая термопластавтоматы.  Так что они продолжат работать на вас и после того, как все сотрудники уйдут домой.

Для дополнительной гибкости в подключении к другим машинам все роботы UR могут дополнительно оснащаться интерфейсом Euromap 67 (включая кабельное соединение с ТПА). Интерфейс Euromap 67 позволяет использовать удобные в применении шаблоны для простого и быстрого программирования, а также обмениваться данными между манипулятором и машиной для литья под давлением

  • Установка робота UR без защитного ограждения расширяет возможности и гибкость автоматизации практически бесконечно. Если робот и человек соприкоснутся, запатентованная технология ограничит силы контакта. Роботы могут быть запрограммированы на автоматическое снижение скоростей движения при нахождении человека в рабочей зоне робота с возобновлением нормального режима работы, когда человек выйдет из этой зоны.
  • Для дозирования жидкости с постоянной точностью человеку требуются сверхспособности, в то время как любой робот Universal Robots будет удерживать нужное давление постоянно. Используя наш робот, Вы получаете качество, точность, повторяемость, снижаете производственные расходы и оптимизируете рабочие операции.
  • Простое программирование и быстрая настройка делает роботы Universal Robots идеально подходящими для обслуживания мелкосерийного производства, где сложные переналадки автоматизации снижают прибыльность производства.
  • Внедрение роботов в литьевой процесс происходит быстро и легко, давая Вам возможность автоматизировать практически все ручные операции, включая работу с мелкими партиями и частой сменой пресс-форм. Память контроллера робота позволяет за считанные секунды перенастроить его на ранее запрограммированные задачи.
  • Все манипуляторы Universal Robots имеют степень защиты IP-54/64.