Skorzystaj z nowych regulacji amortyzacyjnych

Zautomatyzuj produkcję i skorzystaj z nowych regulacji pozwalających na szybszą amortyzację inwestycji w innowacje

19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustaw o PIT i CIT, tzw. ustawę o robotyzacji. Dzięki niej już w bieżącym roku podatkowym polscy przedsiębiorcy będą mogli dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł rocznie i zaoszczędzić w ten sposób nawet 17,7 tys. zł. (*) Z nowych zapisów będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy w danym roku podatkowym kupią maszyny lub urządzenia za kwotę nie mniejszą niż 10 tysięcy złotych. Nowe regulacje odnoszą się do nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności innowacyjnej. Ważne jest, że dla przedsiębiorców zmiany nie oznaczają żadnych dodatkowych formalności. Projekt daje też możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłat na poczet nabycia środków trwałych, które zostaną dostarczone w latach kolejnych, co dotychczas stanowiło dużą przeszkodę dla mniejszych firm.

 

Nowe regulacje mogą w znaczący sposób przyczynić się do poprawy jakości produktów i zwiększenia efektywności, produktywności oraz konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, dla których niski stopień robotyzacji jest obecnie jednym z kluczowych problemów. Ministerstwo Rozwoju szacuje, że z nowych zapisów skorzysta około 150 tys. przedsiębiorstw w skali roku. Bądź jednym z nich!

 

(*) źródło, link: http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/ustawa-o-robotyzacji-podpisana-przez-prezydenta/