• Model UR3 Model UR3
  • Model UR5 Model UR5
  • Model UR10 Model UR10
  • Korzyści z używania robotów UR Korzyści z używania robotów UR
  • Pomóż mi wybrać Pomóż mi wybrać

Pomóż mi wybrać właściwego robota: Model UR3, UR5 czy UR10?

Wszystkie modele firmy Universal Robots to wysoce elastyczne, sześcioosiowe ramiona robotyczne przeznaczone do pracy w szeregu zastosowań. Roboty współpracujące są kategoryzowane w oparciu o wartości graniczne udźwigu. Modele różnią się również zasięgiem, wagą i obrysem.

  Ramię robotyczne UR3
Ramię robotyczne UR5
Ramię robotyczne UR10
Zasięg roboczy 500 mm/19,7 cala 850 mm/33.5 cala  1300 mm/51.2 cala
Udźwig 3 kg/6.6 funta
5 kg/11 funtów 10 kg/22 funty
Waga 11 kg/24,3 funta
18,4 kg/40,6 funta 28,9 kg/63,7 funta
Obrys 128 mm/4,6 cala
149 mm/5.9 cala 190 mm/7.5 cala

Jakie są Twoje przyszłe wymogi w zakresie robotyzacji?

Być może dzisiaj wystarczy tylko określony zasięg i udźwig ramienia, ale dzięki elastyczności, którą oferuje robot UR, możesz pomyśleć o przyszłych możliwościach automatyzacji w przedsiębiorstwie. Dlatego też, chociaż zasięg i udźwig mniejszego ramienia mogą spełniać Twoje dzisiejsze potrzeby, wielu naszych klientów uznaje, że większy model oferuje lepszą długoterminową elastyczność. Ramiona robotyczne UR można łatwo przesuwać i konfigurować, dostosowując je do nowych procesów i zmian w produkcji. Programowanie jest proste i szybkie, a stworzone programy można zapisać i przechowywać do ponownego wykorzystania.

Gdzie zamontujesz ramiona robotyczne?

Około 80% robotów UR instalowanych na całym świecie pracuje bez żadnych osłon bezpieczeństwa, po wstępnej ocenie ryzyka. Dzięki uniknięciu drogich ogrodzeń zajmujących dużo miejsca, roboty UR można z łatwością przenosić na inne miejsca pracy. Nasze przenośne, lekkie i ergonomiczne roboty można często wpasować w pracę stanowisk pracy i linii produkcyjnych, przy których nie da się zastosować tradycyjnych robotów. Można je przenosić i przeprogramować tak często, jak to potrzebne.

Czy Twój robot będzie współpracował z ludźmi?

Roboty Universal Robots zostały zaprojektowane tak, aby ściśle współpracować z ludźmi lub aby pracować samodzielnie. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa, nasza trzecia generacja robotów może pracować w trybie ograniczonym, gdy do stanowiska pracy robota wchodzi człowiek, a następnie powrócić do pełnej prędkości roboczej po odejściu operatora. W innych konfiguracjach robot może także pracować przy pełnej prędkości wewnątrz obrabiarki CNC oraz w trybie ograniczonym, gdy znajduje się poza nią. Nasz opatentowany system bezpieczeństwa monitoruje osiem funkcji bezpieczeństwa: wspólne położenie i prędkość, położenie TCP, orientację, prędkość i siłę, jak również pęd i moc robota. Te ustawienia można zmieniać tylko po wprowadzeniu hasła oprogramowania.

Czy zamierzasz podłączyć robot do urządzeń peryferyjnych i zewnętrznych maszyn?

Wszystkie nasze roboty są wyposażone w enkodery absolutne, które ułatwiają integrację z urządzeniami peryferyjnymi i zewnętrznymi maszynami. Dzięki 16. dodatkowym cyfrowym wejściom/wyjściom można z łatwością skonfigurować i podłączyć każdy model. Zobacz naszą stronę z zastosowaniami, na której pokazano przykłady elastyczności i łatwego dostosowania naszych robotów.

Zobacz roboty w akcji

Zobacz co potrafią, jak łatwo można je zaprogramować i jak elastyczne są roboty współpracujące. Lokalny dystrybutor może przeprowadzić inspirujący pokaz w Twojej firmie. Zadzwoń do lokalnego dystrybutora, aby uzyskać więcej informacji.

Znajdź dystrybutora