Wytrzymały robot współpracujący stworzony z myślą o spawaczach. Dzięki długiemu ramieniu i kompaktowemu nadgarstkowi doskonale sprawdza się w ciasnych przestrzeniach, sięga tam, gdzie inne nie dają rady, i precyzyjnie podąża za ścieżką spawania – z taką samą kontrolą, jaką daje ręka przy palniku. UR8 Long to gotowy do użycia robot spawalniczy, który można szybko uruchomić, zapewniając wymagany zasięg i wydajność niezbędne do spawania najwyższej jakości. Jego mniejsza waga ułatwia obsługę, umożliwia bezpieczniejszą wymianę narzędzi oraz szybsze i bardziej precyzyjne ruchy.

Duże spawy wymagają więcej. Wymagają zasięgu. Stabilności. Precyzji. I narzędzia, które nie zawaha się w trudnych warunkach. W branży zmagającej się z niedoborem wykwalifikowanych spawaczy i rosnącym zapotrzebowaniem na spawy wysokiej jakości, powtarzalne i niezawodne, UR8 Long został stworzony, aby sprostać tym wyzwaniom bez kompromisów. Zaprojektowany do aplikacji spawalniczych, w których kluczowe są zasięg, precyzja i niezawodność — doskonale radzi sobie z długimi spoinami, złożonymi elementami i powtarzalnymi przejściami, zapewniając pełną spójność i kontrolę.

Jego wydłużony zasięg 1750 mm oraz kompaktowa podstawa o wymiarze 204 mm sprawiają, że UR8 Long idealnie sprawdza się w ciasnych stanowiskach. Niewielka waga własna (44,7 kg) oraz smukły nadgarstek zapewniają wyjątkową elastyczność w dostępie do spawanego elementu i ustawianiu palnika – kluczowe w ograniczonych przestrzeniach komórek spawalniczych.
W przeciwieństwie do tradycyjnych ramion robotycznych, UR8 Long to robot gotowy do spawania, który można szybko wdrożyć. Oferuje wymagany zasięg i wydajność niezbędne do precyzyjnego spawania, a jego znacznie niższa masa ułatwia obsługę, zapewnia bezpieczniejsze przezbrojenia oraz szybsze, bardziej zwinne ruchy. Lżejsza konstrukcja sprawia także, że świetnie nadaje się do montażu na bramach, szynach czy podwieszanych systemach, gdzie zewnętrzne osie mogą pracować bardziej efektywnie.
Łatwy w programowaniu i nauce, UR8 Long pomaga zmniejszyć ryzyko urazów wynikających z powtarzalnych czynności, ogranicza zależność od trudno dostępnych specjalistów i przyciąga nowe talenty – osoby, które częściej wolą obsługiwać robota niż wykonywać manualne spawanie.

Dzięki naszej innowacyjnej technologii MotionPlus połączonej z precyzyjną kontrolą palnika, UR8 Long zapewnia płynniejsze trajektorie ruchu, mniej konieczności repozycjonowania i powtarzalną jakość spoin w całych seriach. Oznacza to czystsze spawy, lepsze prowadzenie ściegu oraz mniej szlifowania i poprawek, co przekłada się na oszczędność czasu i materiałów eksploatacyjnych.
Udoskonalone możliwości Freedrive sprawiają, że programowanie metodą „lead-to-teach” staje się jeszcze bardziej intuicyjne – spawacze i technicy mogą ręcznie prowadzić ramię, aby szybko i ergonomicznie ustawić robota, nawet przy złożonych elementach.
UR8 Long bez trudu skalują się do Twojego obciążenia – niezależnie od tego, czy standaryzujesz długie serie, czy dostosowujesz się do produkcji typu high-mix, low-volume. Jeden cobot. Wiele korzyści. Stworzony dla spawaczy.
Od iskry po spoinę – nowy UR8 Long został stworzony do pracy w produkcji, stworzony do precyzji, stworzony dla TWOJEJ hali.
Bądź o krok przed innymi w spawaniu zrobotyzowanym dzięki naszej udoskonalonej platformie. Wspiera Cię globalna sieć ekspertów-partnerów gotowych do pomocy oraz narzędzie symulacyjne, które umożliwia weryfikację i optymalizację ustawień jeszcze przed wdrożeniem.

Od zaawansowanych systemów spawalniczych po integracje typu plug-and-play – Universal Robots współpracuje z wiodącymi producentami OEM na całym świecie, aby dostarczać sprawdzone rozwiązania spawalnicze. Niezależnie od tego, czy chodzi o spawanie MIG, TIG czy laserowe, nasi partnerzy wnoszą dziesięciolecia doświadczenia branżowego do każdego wdrożenia.

Symuluj zasięg, prędkość i pozycjonowanie w cyfrowej komórce roboczej za pomocą jednego kliknięcia. Teraz także z gotowymi do personalizacji szablonami spawalniczymi, zaprojektowanymi pod unikalną konfigurację Twojej komórki i przyspieszającymi drogę do uruchomienia produkcji.
Wprowadź do swojej hali rozwiązanie spawalnicze oparte na robocie UR8 Long, aby poradzić sobie z dużymi, powtarzalnymi spawami. Skontaktuj się z nami!