Od zadań pick & place po kontrolę jakości – UR8 Long zapewnia precyzyjną obsługę tam, gdzie większe ramiona przemysłowe po prostu się nie mieszczą. Nowy cobot UR8 Long łączy w sobie długi zasięg, kompaktową konstrukcję i niezrównaną elastyczność w jednym potężnym rozwiązaniu, dostarczając automatyzację gotową na przyszłość, która pozwoli Ci wyprzedzać konkurencję.

Wyzwania związane z marżami. Niedobory kadrowe. Rosnące zapotrzebowanie na personalizację. Branża motoryzacyjna jest nieustannie pod presją, by zwiększać wydajność, zmniejszać powierzchnię produkcyjną i reagować na zmieniający się popyt bez zakłóceń w procesach. Potrzeba elastycznej, przyszłościowej automatyzacji nigdy nie była większa.
Poznaj innowacyjne rozwiązanie. Od zadań pick & place po kontrolę jakości – nowy robot współpracujący UR8 Long łączy długi zasięg, kompaktową konstrukcję i elastyczność cobota, dostarczając automatyzację dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Zasięg 1750 mm, niewielka masa własna 44,7 kg i kompaktowa podstawa o średnicy 204 mm sprawiają, że UR8 Long z łatwością realizuje zadania w ciasnych przestrzeniach roboczych, bez konieczności przebudowy linii. Dla inżynierów branży motoryzacyjnej nasza technologia MotionPlus gwarantuje płynne i stabilne ruchy podczas procesów intralogistycznych oraz precyzyjnej kontroli jakości. Dodatkowo, koordynacja z osiami zewnętrznymi umożliwia zsynchronizowaną pracę z prowadnicami, pozycjonerami i stołami obrotowymi, otwierając drogę do bardziej zaawansowanych scenariuszy automatyzacji. Ulepszona funkcja Freedrive pozwala na wyjątkowo precyzyjne i niskoopóźnieniowe prowadzenie ramienia robota ręką operatora, ułatwiając dostrajanie orientacji narzędzia, definiowanie ścieżek inspekcyjnych i optymalizację trajektorii — wszystko to bez skomplikowanych interfejsów czy zewnętrznych narzędzi ruchu typowych dla tradycyjnych robotów.

UR8 Long zapewnia wydajność wymaganą przez nowoczesne linie produkcyjne, przy minimalnych kosztach integracji i szybszym zwrocie z inwestycji.
Dzięki globalnemu ekosystemowi partnerów i rozbudowanej ofercie serwisowej UR8 Long to skalowalne rozwiązanie stworzone, aby pomóc producentom z branży motoryzacyjnej osiągać więcej przy mniejszych nakładach – bez spowalniania procesów. Zgodność z normą bezpieczeństwa UL 1740 oraz konstrukcja przygotowana do pracy w trybie współpracy umożliwiają wdrożenie robota obok operatorów, zwiększając produktywność i poprawiając ergonomię stanowisk. Od momentu uruchomienia aż po ciągłość pracy UR8 Long został zaprojektowany tak, aby Twoja produkcja działała inteligentniej, bezpieczniej i wydajniej.
Stworzony, by pracować szybciej, dalej i z pełną swobodą w Twojej linii produkcyjnej.

Bądź na bieżąco dzięki naszej ulepszonej platformie, wyposażonej teraz w potężne narzędzie symulacyjne, które pomoże Ci zweryfikować i zoptymalizować konfigurację przed wdrożeniem. Symuluj zasięg, szybkość i umiejscowienie w cyfrowej komórce roboczej za pomocą jednego kliknięcia. Teraz z gotowymi do dostosowania szablonami, zaprojektowanymi tak, aby pasowały do unikalnej konfiguracji komórki i przyspieszały harmonogramy produkcji.
Przygotuj swoją automatyzację na przyszłość, aby utrzymać przewagę w stale zmieniającym się i wysoce konkurencyjnym sektorze motoryzacyjnym. Porozmawiaj z nami!