• UR3-robot UR3-robot
  • UR5-robot UR5-robot
  • UR10-robot UR10-robot
  • Fordelene ved UR-roboter Fordelene ved UR-roboter
  • Hjelp meg med å velge Hjelp meg med å velge

Hjelp meg med å velge riktig robot: UR3, UR5 eller UR10?

Alle Universal Robots' modeller er svært fleksible og har robotarmer med lav vekt og seks akser som er designet for å utføre en lang rekke oppgaver er på beste vis. De samarbeidende robotene kategoriseres basert på grenseverdiene for løfteevne. De ulike modellene har også forskjellig rekkevidde, vekt og standflate.

  UR3 robotarm
UR5 robotarm
UR10 robotarm
Arbeidsradius 500 mm 850 mm  1300 mm
Løfteevne 3 kg
5 kg 10 kg
Vekt 11 kg
18,4 kg 28,9 kg
Standflate 128 mm
149 mm 190 mm

Hva er dine fremtidige robotbehov

Kanskje du bare har behov for en begrenset rekkevidde og løfteevne i dag, men med fleksibiliteten du får med en UR-robot vil du kunne automatisere mye mer i fremtiden. Så selv om en mindre robots rekkevidde og grenseverdier for løfteevne kan ivareta dine behov i dag, er det mange av våre kunder som finner ut av en større modell gir en bedre fleksibilitet på lang sikt Alle UR- robotarmer er lette å flytte og klargjøre for nye prosesser og endringer i produksjonen. Programmeringen er rask og enkel, og programmene kan lagres og hentes frem igjen for senere bruk.

Hvor har du tenkt å montere robotarmene?

Omkring 80 % av UR-roboter i hele verden brukes uten noen sikkerhetsavskjerming etter en innledende risikovurdering. Uten kostbar og plasskrevende avskjerming, er det lett å implementere UR-roboter så å si hvor som helst i produksjonen. Våre flyttbare, lette, plassbesparende roboter får ofte plass i arbeidsceller og produksjonslinjer hvor tradisjonelle roboter blir for store. Og de kan flyttes og omprogrammeres så ofte som det er bruk for det.

Vil roboten arbeide kollaborativt med mennesker?

Universal Robots er designet for å arbeide tett sammen med mennesker, eller på egen hånd. For å øke sikkerheten kan våre tredjegenerasjonsroboter til og med programmeres til å redusere arbeidstempoet når en person kommer inn i robotens arbeidsområde, og vende tilbake til full hastighet når personen forlater området igjen. I andre konfigurasjoner kan roboten gå med full hastighet inne i en CNC-maskin, og med redusert hastighet utenfor. Åtte sikkerhetsfunksjoner overvåkes av vårt patenterte sikkerhetssystem: leddposisjon og -hastighet, TCP-posisjon, -orientering, -hastighet og -kraft, samt robotens fremdrift og kraft. Disse innstillingene kan bare endres i en passordbeskyttet del av programvaren.

Har du tenkt å koble roboten til perifert utstyr og eksterne maskiner?

Alle våre roboter bruker høypresise absoluttverdigivere som forenkler integrering med perifert utstyr og eksterne maskiner. 16 ekstra digitale inn-/utganger gjør det lett å konfigurere og koble til hver modell. Se siden vår om bruksområder for eksempler som viser hvor fleksible og tilpasningsdyktige robotene våre er.

Se robotene i aksjon

Se hva de samarbeidende robotene kan gjøre, hvor lett det er å programmere dem og hvor fleksible de er. Inspirerende demonstrasjonsbesøk i dine egne lokaler er tilgjengelig fra din lokale distributør. Kontakt din lokale distributør for mer informasjon.

Finn distributør