Revolusjonerende fordeler

UR-robotene er fullpakket med helt fantastiske fordeler. Nedenfor finner du fem av de viktigste – de som gjør at UR-roboter har revolusjonert robotteknologien.
 
Se videoen for en visuell presentasjon av alle fordelene eller les mer om dem hver for seg nedenfor.

Se video

Enkel programmering

Med vår patenterte teknologi kan brukere uten erfaring raskt programmere robotene våre og betjene dem ved hjelp av intuitiv 3D-grafikk. Det er bare å flytte robotarmen til ønskede rutepunkter eller trykke på piltastene på den brukervennlige berøringsskjermen.

Rask oppstilling

Universal Robots har revolusjonert oppstilling av roboter, og der det før har tatt flere uker, kan robotene nå tas i bruk etter bare et par timer. Ifølge kundene våre er den gjennomsnittlige oppstillingstiden bare en halv dag. En uerfaren bruker vil typisk oppleve at det tar mindre enn en time å pakke ut roboten, montere den og programmere den første enkle oppgaven.

Fleksibel brukstilpasning

Du behøver ikke å la deg begrense av spesialdesignet robotteknologi. Universal Robots er lette, plassbesparende og enkle å tilpassetil andre oppgaver uten å endre produksjonsinnretningen. Roboten kan raskt og enkelt flyttes til nye prosesser, og dermed er det mulig å automatisere nesten alle manuelle oppgaver, også ved produksjon av små partier eller når raske omstillinger er et krav. Roboten kan huske programmer for gjentatte oppgaver.

Samarbeidende og sikre roboter

Nå kan det skitne, farlige og kjedelige arbeidet automatiseres, slik at medarbeiderne unngår monotont og belastende arbeid og skader som følge av uhell minimeres. Åtti prosent av de tusenvis av UR-robotene som er i bruk på verdensplan, betjenes uten sikkerhetsavskjerming (etter risikovurdering) side om side med medarbeiderne. Sikkerhetssystemet i robotene våre er godkjent og sertifisert av TÜV (teknisk kontrollorgan i Tyskland).

Raskeste inntjening i robotbransjen

Universal Robots gir bedrifter tilgang til alle fordelene ved avansert robotautomatisering – uten de ekstra kostnadene til robotprogrammering, oppstilling og dedikerte, skjermede arbeidsceller som vanligvis er forbundet med roboter. Det gjør robotautomatisering økonomisk tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter og for små produksjonskjøringer og andre situasjoner der det ellers ville ha vært for dyrt. Dataene våre viser at de samarbeidende robotene våre, på tvers av prosesser, i gjennomsnitt betaler seg i løpet av 10,5 måneder. Den korteste inntjeningsperioden vi har registrert, var bare 34 dager, oppnådd da den amerikanske produsenten av brannslukningsutstyr Task Force Tips tok i bruk fire samarbeidende roboter i fabrikken sin i Indiana. Avkastningen på investeringen ble oppnådd da drastisk lavere maskinnedetid fristilte medarbeiderne til å fokusere på mer lønnsomme arbeidsoppgaver, og på grunn av høyere produktkvalitet og mer fleksibel produksjon.