Om Universal Robots

Vi ønsker å levere trygge fleksible og brukervennlige roboter til bedrifter i alle størrelser, i hele verden. Finn ut mer om Universal Robots og det vi ønsker å oppnå her.

Vår historie

2003
Selskapets tre stiftere, Esben Østergaard, Kasper Støy og Kristian Kassow, møttes på Syddansk Universitet i Odense. Sammen utviklet de ideen om å lage en lett robot som er enkel å installere og programmere, mens de analyserte de spesielle behovene for roboter i matvareindustrien. De så at tunge, dyre og uhåndterlige roboter dominerte robotikken, og at det var et marked for et mer brukervennlig alternativ.

2005
Universal Robots ble offisielt grunnlagt i 2005, med mål om å lage en robotteknologi som var tilgjengelig for små og medium selskaper. Etableringen av selskapet ble gjort mulig ved en investering fra Syddansk Innovation.

2008
The Danish State Investment Fund wble overbevist om Universal Robots’ potensial, og slo seg sammen med ledelsesteamet og Syddansk Innovation i å investere i selskapet.

2009
De første produktene selges av distributører i Danmark og Tyskland. Universal robots' første produkt var UR5, en seksleddet artikulert armrobot som revolusjonerte markedet for industriroboter. UR5 veier 18 kg, har en løftekapasitet på opp til 5 kg, og en rekkevidde på 85 cm.

2010
Universal Robots har utvidet sin forretning til hele Europa.

2011
Universal Robots går inn på det asiatiske markedet og etablerer et lokalt kontor i Kina.

2012
Universal Robots’ UR10, lanseres. Den er innrettet mot større oppgaver med en løftekapasitet på 10 kg og en rekkevidde på 130 cm. Selskapet etablerer også et amerikansk datterselskap, basert i New York, USA. Totalt 1 600 UR roboter installeres over hele verden.

2013
Universal Robots etablerer et nytt datterselskap i Shanghai, og også et distributørnettverk i Sør-Amerika og Oceania.

2014
Selskapet flytter til sine nye hovedkvarterer i Energivej i Odense og utvider sitt produksjonsområde til hele 12 000 m2. Den tredje generasjonen med lette robotarmer, UR5 og UR10, introduseres med en rekke nye funksjoner på AUTOMATICA-utstillingen i München.

Universal Robots etablerer også et datterselskap i Barcelona, Spania.
 
MEd åtte nye justerbare sikkerhetsvurderte funksjoner er Universal Robots’ robotarmer de eneste robotene i verden som intelligent tilpasser seg sikkerhetsinnstillinger til hvert spesifikke bruksområde.

Mer enn 3 500 UR-roboter er installert over hele verden.

2015
Et nytt datterselskap av UR for Asia/Stillehavsregionen åpner i Singapore.

Universal Robots lanserer UR3, verdens mest fleksible, lett bordroboter som arbeider side om side med mennesker. Den nye roboten med kapasitet på 3 kilo for lette monteringsoppgaver og automatiserte arbeidsbenkscenarier presenterer på handelsmesser i Shanghai, Chicago og Hannover.

Universal Robots kjøpes opp av Teradyne for 285 millioner USD. Teradyne er den ledende leverandøren av automatisert testutstyr for testing av halvledere, trådløse produkter, datalagring og komplekse elektroniske systemer. Selskapet sysselsetter for tiden omkring 3.800 personer over hele verden. Universal Robots fortsetter driften med samme ledelse, og URs hovedsete, forskning og utvikling, og produksjonsanlegg blir værende i Danmark. Finn ut mer om Teradyne på www.teradyne.com

Rangert som nr. 25 på MIT Technology Reviews liste over de smarteste selskapene i 2015 http://www.technologyreview.com/lists/companies/2015/

Ur Cta Box Our Beliefs
Hva vi tror på

Les mer

Ur Cta Box News Center
Se siste nytt fra Universal Robots

Les mer

Ur Cta Box Working At Ur
Arbeide ved Universal Robots

Les mer