Med utvidelser på UR sitt veldig populære og gratis akademi med nettbaserte opplæringsmoduler fortsetter nå den samarbeidende robot-pioneren med å lansere verdensomspennende autoriserte opplæringssentre.
Som en del av vårt oppdrag av å gjøre fordelene med samarbeidende robotikk tilgjengelig for alle, har Universal Robots lansert et verdensomspennende nettverk med Autoriserte opplæringssenter som en utvidelse av vår populære Universal Robots Academy online opplæring. Nye praktiske kurser tar sikte på å lære ut grunnleggende programmeringsferdigheter for brukere av coboter, uansett hvilken tidligere robotikk erfaring de har. Denne opplæringen skjer via sertifiserte lærere arrangert av Universal Robots og dens globale partnere. Kursene tar sikte på å utvide brukerens forståelse av Universal Robots sine coboter og cobotene sin uendelige potensiale, samtidig som opplæringen gir muligheter for praktiske «real-life» applikasjoner.
13 sertifiserte opplæringssentre fordelt over Europa, Amerika og Asia har allerede begynt å ta imot studenter og Universal Robots forventer å ha 50 autoriserte sentre i verden klare mot slutten av 2019. Så langt har mer enn 500 kunder suksessfullt gjennomført opplæringen. Noen sentre er driftet av Universal Robots og andre av UR sine partnere. Partnerdrevet sentre er forventet å vokse kraftig i de kommende månedene.
«Automatisering hjelper produsenter i alle størrelser å øke produktivitet, kvalitet og konkurranseevne, men mangelen av kvalifiserte produksjonsarbeidere fortsetter å ha en enorm innvirkning på produsenter over hele verden,» sier Jürgen von Hollen, sjef på Universal Robots. «Universal Robots har hjulpet bedrifter å imøtekomme gapet i kvalifisert arbeidskraft ved å gi gratis online opplæringsmoduler via Universal Robots Academy under flere år. Ved å utvide den opplæringen til praktiske og hands-on kurser for begynnere og avanserte brukere kan produsenter utvide sin bruk av samarbeidende roboter og drive enda mer verdi fra deres investering i automasjon og sine ansatte.
Styrk de ansatte gjennom UR Academy opplæring
Helt siden Universal Robots Academy ble lansert i 2017 har mer enn 55,000 brukere fra mer enn 120 land registrert seg til online opplæring. Et nytt eksempel er Darex, en liten amerikansk produsent som ønsket å få sine ansatte begeistret angående ankomsten av UR coboten og engasjere dem i dag til dag driften av den. Bedriften trengte også å forfremme de ansatte til robot teknikere for å overvåke og betjene bedriftens to robotapplikasjoner. Ansatte som var interessert ble rettet til å studere grunnleggende robot programmering ved å bruke det nettbaserte Universal Robots Academy modulene, noe som videre ledet til en konkurranse mellom de ansatte for å få den nye stillingen.
26 år gamle Brittany Mohrman vant robot tekniker stillingen og kunne fortelle at «den nettbaserte UR opplæringen lærte meg ting som for eksempel å forstå forskjellige programsykler, justering av veipunkter og vite hvor verktøysenteret er og robotens tyngdepunkt er. Min jobb er helt klart mye morsommere og spennende nå.»
Ny autorisert opplæringskurser dekker en rekke programmeringsferdigheter
Universal Robots sine sertifiserte lærere kommer til å gjennomføre opplæringsmoduler som dekker en rekke av grunnleggende og avanserte cobot programmeringsferdigheter, cobot skripting, industriell kommunikasjon og bruk av grensesnitt. Små klasser med studentfokusert mål og praktisk øvelser med UR roboter forsikrer at alle deltagere får verdifulle ferdigheter som de kan bruke omgående på arbeidsplassen.
Modulene i det autoriserte opplæringssentret programmet inkluderer:
- Kjerne: For brukere av en UR cobot som har fullført de nettbaserte modulene. Dekker sikkerhets oppsett, grunnleggende applikasjoner og fleksible omplassering.
- Avansert: For cobotbrukere, tekniske salgspersoner og integratører med praktisk behov å optimalisere applikasjoner eller finne nye måter å utplassere UR coboter.
- Industrielle kommunikasjon: For brukere og utviklere som trenger å integrere coboter med tredjeparts enheter. Dekker modbus TCP, FTP server, dashbord server, nettverkssocketskommunikasjon, Ethernet/IP og Profinet.
- Grensesnitt: For brukere og utviklere som trenger inngående kunnskap om hvordan man kan samhandle med UR coboter ved bruk av brukergrensesnitt skript. Dekker UR skripting, nettverkssocketskommunikasjon, kundegrensesnitt (port 30001-30003), sanntidsdatautveksling og XML/RPC.
De 13 autoriserte opplæringssentrene finnes i Tyskland, Danmark, Italia, Spania, Tsjekkia, Kina, Japan, Korea, Singapore, Mexico og USA, med tre steder. For flere detaljer angående UR sine autoriserte opplæringssentre og tilgjengelighet in hver region, se www.universal-robots.com/academy/no for mer informasjon.