Bransjeområder

Reduser kostnader Forbedre ytelse Optimaliser produksjon. Øk kvalitet. Øk inntjening.

Bransjeområder
Øk produktiviteten i metall og maskineringsindustrien med industriell robotarm

Øk produktiviteten i metall og maskineringsindustrien med industriell robotarm

Forbedre presisjonen på verktøy og deler ved hjelp av automatisering


Nøyaktighet på 0,1 mm på maskinverktøy og deler – hver gang. Tilpass produksjonslinjer til nye produkter med URs raske og fleksible ibruktagning. Tilfør verdi til bedriften med de samarbeidende robotarmene som tjener seg inn før du vet ordet av det.

Bruk av en industrirobot til å utføre metallarbeid og maskineringsoppgaver kan øke produktiviteten og få produktene raskere på markedet. UR-robotene er så fleksible at du kan ta dem i bruk i hele produksjonen, etter behov.

Reduser risikoen for at medarbeidere kommer til skade, og øk presisjonen ved å bruk en maskineringsrobot til å utføre komplekse oppgaver som innebærer at man må oppholde seg i nærheten av farlig maskineri.

Se brukseksemplene våre nedenfor eller kontakt din lokale distributør for å få mer informasjon og finne ut hvilken robot som er den riktige til automatisering av dine oppgaver.