Doorslaggevende voordelen

De UR-robots bieden talloze fantastische voordelen. Hieronder vindt u vijf belangrijke voordelen – die de UR-robots echte 'game changers' maken op het vlak van robottechnologie.
 
Bekijk de video voor een visuele voorstelling van alle voordelen of lees er hieronder meer over.

Bekijk video

Gemakkelijke programmatie

Door de gepatenteerde technologie kunnen operators zonder ervaring met programmeren onze robots snel configureren en bedienen met een intuïtieve 3D-visualisatie. Beweeg de robotarm gewoon naar de gewenste waypoints of tik op de pijltjestoetsen op het gebruiksvriendelijke touchscreen.

Snelle configuratie

Universal Robots heeft een revolutionaire verandering teweeggebracht in het configureren van robots, waardoor het opstellen van een robot, dat meestal wordt gemeten in weken, op enkele uren kan gebeuren. De gemiddelde tijd waarop onze robots worden opgesteld is volgens onze klanten slechts een halve dag. Het duurt meestal minder dan een uur voor een onervaren operator om de robot uit de verpakking te halen, te monteren en de eerste eenvoudige taak te programmeren.

Flexibele herbestemming

Laat u niet beperken door toepassingsgebonden robotica. Universal Robots zijn licht, ruimtebesparend en gemakkelijk te herbestemmen voor verschillende toepassingen zonder de indeling van uw productieomgeving te moeten veranderen. De robot kan snel en gemakkelijk naar andere processen worden verplaatst en biedt de behendigheid om bijna iedere manuele taak te automatiseren, inclusief taken met kleine batches of snelle overschakelingen. De robot kan programma's voor terugkerende taken telkens opnieuw gebruiken.

Collaboratieve en veilige robots

Nu kunt u menselijke operators voor vuile, gevaarlijke en saaie taken vervangen om repetitieve belasting en ongevallen te vermijden. Tachtig procent van de duizenden UR-robots wereldwijd werken aan de zijde van menselijke operators, zonder veiligheidsschermen (na risicobeoordeling). Het veiligheidssysteem van onze robots werd goedgekeurd en gecertificeerd door TÜV (de Duitse technische toezichthoudende vereniging).

Snelste terugverdientijd in de robotindustrie

Universal Robots geeft u alle voordelen van geavanceerde robotautomatisering, zonder de traditionele extra kosten die men kan oplopen bij het programmeren en configureren van robots en het opbouwen van toepassingsgebonden, afgeschermde werkcellen. Robotautomatisering is eindelijk betaalbaar voor kleine en middelgrote ondernemingen.