Saltar al contenido principal

¿Necesitas más información? Ve a Universal Robots

PFA Hero Mobileindustria eletronico e tecnologia

Robots colaborativos en la industria de electrónicos y tecnología

Paradigm ha experimentado un aumento del 50% en su productividad gracias a la implementación de cobots de Universal Robots.

¿Por qué utilizar cobots?

La industria de electrónicos y tecnología se encuentra en constante evolución, demandando procesos cada vez más rápidos, flexibles y precisos. En Universal Robots, ofrecemos robots colaborativos diseñados para satisfacer estas necesidades ofreciendo:

  • Precisión micrométrica, ideal para ensamblaje de componentes electrónicos y dispositivos delicados.
  • Versatilidad en líneas de producción, adaptándose rápidamente a cambios en productos o volúmenes de producción.
  • Ahorro de costos gracias a su capacidad de trabajo continuo sin interrupciones, optimizando los recursos.
  • Diseñados para ser sostenibles, minimizando el consumo energético y reduciendo desperdicios.

Aplicaciones locales

Nuestros cobots están optimizando la producción en plantas de electrónicos en México y Latinoamérica con aplicaciones como:

Ensamble y montaje

Inspección de calidad

Manejo de material

Atornillado

Elige el robot correcto para tus aplicaciones

Casos de estudio

Los cobots UR están revolucionando la industria electrónica en todo el mundo, optimizando desde la transferencia de FOUPs en la producción de silicio hasta el ensamblaje, prueba y empaquetado de productos electrónicos en múltiples sectores. Inspírate con estos casos prácticos y da el siguiente paso hacia la automatización.

Retos de la industria y soluciones

Alta demanda de precisión

Alta demanda de precisión

Nuestros cobots ofrecen movimientos exactos, reduciendo errores y garantizando ensamblajes de calidad superior.

Producción personalizada y en lotes pequeños

Producción personalizada y en lotes pequeños

Gracias a su fácil programación, los cobots pueden adaptarse rápidamente a nuevos productos y configuraciones.

Aseguramiento de calidad

Aseguramiento de calidad

Pueden ser equipados con sistemas de visión avanzados, pudiendo inspeccionar componentes electrónicos para garantizar que se cumplan con los más altos estándares.

Escasez de mano de obra calificada

Escasez de mano de obra calificada

Los cobots automatizan tareas repetitivas y especializadas, permitiendo que tus trabajadores de enfoquen en actividades de mayor valor.

Reducción de desperdicios

Reducción de desperdicios

Con su alta precisión y eficiencia, minimizan el uso de materiales y reducen defectos.

Desbloquea la máxima capacidad de tu cobot con UR Care

Maximiza el tiempo de actividad de tus cobots con nuestro servicio UR Care. Con soporte técnico experto, capacitación personalizada y acceso a piezas de repuesto, garantizamos el óptimo rendimiento de tus cobots en todo momento.

UR Care

Solicita una cotización

Completa el formulario de la derecha y nos pondremos en contacto contigo.

El proceso es sencillo:

  1. Completa el formulario.
  2. Un miembro del equipo de UR en tu región se pondrá en contacto contigo para analizar tus necesidades con más detalle. También te puede organizar una demostración en persona y sin costo.
  3. Te ofreceremos la solución y el presupuesto que mejor se adapte a tus necesidades comerciales.