紧急停止

描述

緊急停止 (或 E-stop ) 是位於教導器上方的紅色按鈕。 按下緊急停止按鈕來停止機器人的所有運動。 啟用緊急停止按鈕會導致 1 類停機 (IEC 60204-1)。

緊急停止並不是防護措施 (ISO 12100)。

 

緊急停止是額外補充的保護措施,無法防止人員受傷。 使用機器人的風險評估決定了是否需要更多緊急停止按鈕。 緊急停止功能和啟動裝置必須符合 ISO 13850。

在啟動緊急停止後,按鈕會鎖定在該設定中。 因此,每次啟動緊急停止後,必須在啟動停止的按鈕處手動重設復原。

在重設緊急停止按鈕前,您必須直觀地識別並評估初次啟動緊急停止的原因。 必須對使用的所有設備進行目測評估。 一旦問題解決了,請重設緊急停止按鈕。

重設緊急停止按鈕

  1. 按住按鈕並順時針旋轉,直到閂鎖鬆開。

    當閂鎖鬆開時您應該有感覺,這代表按鈕已重設。

  2. 確認情況,以及是否要重設緊急停止。

  3. 重設緊急停止後,恢復機器人的電力並繼續運作。