確認支架尺寸

說明

安裝機器人手臂的結構(支架)是機器人安裝的關鍵部分。 支架必須堅固,沒有任何源自外部的振動。

 

每個機器人關節都會產生扭矩,讓機器人手臂移動和停止。 在正常不間斷操作和停止運動期間,關節扭矩會以下列方式傳遞到機器人支架:

  • Mz:圍繞底座 z  軸的扭矩。

  • Fz:沿底座 z 軸的力。 

  • Mxy:在底座 xy 平面上任何方向的傾斜扭矩。

  • Fxy:底座 xy  平面上向任何方向的力。

 

底座法蘭定義的力和力矩。

 

確認支架尺寸

負載的大小取決於機器人型號、程式和多個其他因素。

支架的尺寸應考慮機器人手臂在正常不間斷運行期間以及在類別 0、1 和 2 停止運動期間產生的負載。

 

在停止運動期間,允許關節超過最大標稱操作扭矩。 停止運動期間的負載與停止類別的類型無關。

下表所列的值是在最差情況下運動中的最大標稱負載乘以 2.5 的安全係數。 實際負載不會超過這些值。

機器人型號

Mz [Nm]

Fz[N]

Mxy[Nm]

Fxy [N]

UR7e

450 1090 750 910

0、1 和 2 類停止期間的最大關節扭矩。

 

機器人型號

Mz [Nm]

Fz[N]

Mxy[Nm]

Fxy [N]

UR7e

380 950 630 750

正常運作期間的最大關節扭矩。

 

通常可透過降低關節的加速度限制來減低正常操作負載。 實際操作負載取決於應用和機器人程式。 您可以使用 URSim 評估特定應用中的預期負載。

安全邊界

您可以納入額外的安全邊界,並考量到下列設計元素:

 

  • 靜態剛度:在機器人運動期間,不夠剛性的支架會偏轉,導致機器人手臂無法達到預期的路點或路徑。 缺乏靜態剛度也可能導致不佳的自由驅動教學體驗或保護停止。

  • 動態剛度:如果支架的特徵頻率與機器人手臂的移動頻率相符,整個系統就能產生共振,產生機器人手臂振動的印象。 缺乏動態剛度也可能導致保護停止。 支架的最小共振頻率應為 45 Hz。

  • 疲勞:支架的尺寸應與整個系統的預期使用壽命和負載週期相符。

  • 可能有翻倒的危險。

  • 機器人手臂的操作負載可會導致可移動的平臺(如桌子或移動機器人)翻倒,從而可能導致事故。

  • 安全第一,請務必採取適當措施以防止可移動平臺傾倒。

  • 如果機器人安裝在外部軸上,則此軸的加速度不得太高。

    您可以使用腳本命令讓機器人軟體補償外部軸的加速度:
    set_base_acceleration()

  • 高加速度可能會導致機器人出現安全停止。