首次開機

描述

初次啟動是組裝機器人後可為機器人執行的初始操作序列。

此初始序列需請您:

  • 打開機器人電源

  • 輸入序號

  • 初始化機器人手臂

  • 關閉機器人電源

在啟動機器人手臂之前,若未驗證有效負載和安裝,可能會導致人員受傷和/或財產損失。

  • 啟動機械手臂時,一律驗證實際負載和安裝的設定正確。

有效負載和安裝的設定若是不正確,機器人手臂和控制箱將無法正常運作。

  • 一律驗證有效負載和安裝設定是否正確。

在較低的溫度下啟動機器人可能會導致效能變低或停止,因為溫度和油以及油的黏度有關。

  • 在低溫下啟動機器人可能需要預熱階段。

打開機器人電源

打開機器人電源

打開機器人電源會啟動控制箱,並在 TP 螢幕上載入顯示畫面。

  1. 按下教導器上的電源按鈕以打開機器人。

 

 

插入序號

插入序號

初次安裝機器人時,需在機器人手臂上輸入序號。

當您重新安裝軟體時,也需執行此程式。 例如,當您安裝軟體更新時。

 

  1. 選擇您的控制箱。

  2. 新增機器人手臂上的序號。

  3. 點按「 確定」以結束。

載入開始畫面可能需要幾分鐘。

 

 

 

啟動機器人手臂

啟動機器人

啟動機器人手臂會解除剎車系統,讓您開始移動機器人手臂並開始使用 PolyScope X。

  1. 在頁尾左側點按電源按鈕或「機器人狀態」圖示。 機器人手臂狀態為「關閉」

  2. 顯示「初始化」方框時,點按「打開電源」。 機器人手臂狀態為「正在啟動」。

     

  3. 點按「 解鎖」以解除剎車。

     

    解除關節剎車時,機器人手臂會進行初始化,且伴隨噪音並移動少許位置。

 
  1. 機器人手臂狀態現在處於啟用狀態,您可以開始使用介面。

     

     

  2. 您可以點按「關閉電源」來關閉機器人手臂。

當機器人手臂狀態從「閒置」變成「正常」時,將根據機器人手臂的配置安裝檢查感測器資料。

如果安裝已驗證,請點按「 開始」以繼續解除所有關節剎車,為操作機器人手臂做好準備。

 

 

關閉機器人電源

關閉機器人手臂

意外啟動和/或移動可能導致受傷。

  • 請關閉機器人手臂的電源,以防止在安裝與拆卸過程中發生意外啟動。

  1. 在頁尾的左側,點擊 機器人狀態 圖示,以關閉機器人手臂。

    圖示顏色從綠色變成白色。

  2. 按下教導器上的電源按鈕以關閉控制箱。

  3. 如果出現 關機 對話方塊,請點選 關機

現在您可以:

  • 請將電源線從牆壁插座拔下。

  • 請等待 30 秒,讓機器人釋放任何儲存的能量。