安全相關功能和介面
| 描述 |
Universal Robots 機器人配有一系列內建安全功能及安全 I/O,傳至或傳自電氣介面的數位和類比控制訊號,用以連接到其他機器和其他防護裝置。 每項安全功能和 I/O 都根據 EN ISO13849-1 設計,採用 3 類架構,效能等級為 d (PLd) 。 |
|
|
如果使用的安全配置參數和降低風險所需的安全配置參數不同,可能導致無法合理消除危險或無法充分降低風險。
程序員和/或接線發生錯誤可能導致電壓從 12V 變為 24V,從而導致設備因起火而受損。
末端執行器不受 UR 安全系統的保護。 不監控末端執行器和/或連接電纜的功能
|