运输

描述

只能将机器人放在原始包装中运输。 如果今后需要搬运机器人,请将包装材料保存在干燥处。

将机器人从包装移动到安装空间时,同时托住机械臂的两根管。 扶住机器人,直至机器人机座的所有安装螺栓全部紧固好。

通过手柄抬升控制箱。

 

使用的抬升技术不正确或抬升设备不合适可能导致人员受伤。

  • 抬升设备时,避免背部或其他身体部位过分负重。

  • 使用适当的抬升设备。

  • 应遵守所有地区性和国家性的抬升准则。

  • 确保按照“机械接口”中的说明安装机器人。

 

如果机器人在运输过程中连接到第三方应用程序/安装,请参阅以下内容:

  • 运输没有原始包装的机器人将使Universal Robots A/S提供的所有保修失效。

  • 如果机器人作为预制解决方案的一部分运输,安全安装,并完全符合以下概述的建议,则不被视为违反保修规定。

免责声明

Universal Robots 不对设备运输造成的任何损坏负责。