远程 ON/OFF 控制

描述

利用远程 ON/OFF 控制,可在不使用示教盒的情况下打开和关闭控制箱。 它通常用于:

  • 无法使用示教盒时。

  • PLC 系统必须实施全面控制的情况。

  • 必须同时开启或关闭多个机器人的情况。

 

远程控制

 

远程 ON/OFF 控制提供 12V 辅助电源,在控制箱关闭时此电源将保持激活状态。 ON 输入仅用于短时间激活,其工作方式与电源按钮相同。 必要时可按住 OFF 输入。 可以使用软件功能来自动加载和启动程序。

电气规范如下所示。

终端 参数 最小值 典型值 最大值 单位
[12V - GND] 电压 10 12 13 V
[12V - GND] 电流 - - 100 mA
[ON / OFF] 无源电压 0 - 0.5 V
[ON / OFF] 有源电压 5 - 12 V
[ON / OFF] 输入电流 - 1 - mA
[ON] 激活时间 200 - 600 ms

 

 

本例说明了如何连接远程 ON 按钮。 本例说明了如何连接远程 OFF 按钮。

 

一直按住电源按钮会关闭控制箱,而不会保存任何设置。

  • 请勿在未保存设置的情况下按住 ON 输入或 电源按钮。

  • 为远程关闭控制使用 OFF 输入,以使控制箱能够保存打开的文件并正常关闭。