制动时间和制动距离
| 关节 0(基座)
负载为 30 kg 的 33% 时的停止距离(米)
|
|
|
负载为 30 kg 的 66% 时的停止距离(米)
|
|
|
负载为最大有效载荷 30 kg 时的停止距离(米)
|
|
|
负载为扩展有效载荷 35 kg 时的停止距离(米)
|
|
| 关节 0(基座)
负载为 30 kg 的 33% 时的停止时间(秒)
|
|
|
负载为 30 kg 的 66% 时的停止时间(秒)
|
|
|
负载为最大有效载荷 30 kg 时的停止时间(秒)
|
|
|
负载为扩展有效载荷 35 kg 时的停止时间(秒)
|
|
| 关节 1(肩部)
负载为 30 kg 的 33% 时的停止距离(米) |
|
|
负载为 30 kg 的 66% 时的停止距离(米)
|
|
|
负载为最大有效载荷 30 kg 时的停止距离(米)
在这个特定的测试运动中,只能达到标称最大速度的 80%。
|
|
|
负载为扩展有效载荷 35 kg 时的停止距离(米)
|
|
| 关节 1(肩部)
负载为 30 kg 的 33% 时的停止时间(秒) |
|
|
负载为 30 kg 的 66% 时的停止时间(秒)
|
|
|
负载为最大有效载荷 30 kg 时的停止时间(秒)
在这个特定的测试运动中,只能达到标称最大速度的 80%。
|
|
|
负载为最大有效载荷 35 kg 时的停止时间(秒)
|
|
| 关节 2(肘部)
负载为 30 kg 的 33% 时的停止距离(米) |
|
|
负载为 30 kg 的 66% 时的停止距离(米)
|
|
|
负载为最大有效载荷 30 kg 时的停止距离(米) |
|
|
负载为扩展有效载荷 35 kg 时的停止距离(米)
|
|
| 关节 2(肘部)
负载为 30 kg 的 33% 时的停止时间(秒)
|
|
|
负载为 30 kg 的 66% 时的停止时间(秒) |
|
|
负载为最大有效载荷 30 kg 时的停止时间(秒) |
|
|
负载为扩展有效载荷 35 kg 时的停止时间(秒)
|
|